카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels 28B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_28b_1.prj},{NB=201440023},{Z=23},{DE=345.0},{DP=326.44},{CNSORDERNO=201440023},{D1=30},{KG=17.42},{B1=26.8},{C=5},{R3=44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201440008
8
132.0
116.15
201440008
20
1.71
26.8
5
44
201440009
9
146.0
129.96
201440009
20
2.26
26.8
5
44
201440010
10
160.0
143.85
201440010
20
2.88
26.8
5
44
201440011
11
174.0
157.77
201440011
25
3.53
26.8
5
44
201440012
12
188.0
171.74
201440012
25
4.29
26.8
5
44
201440013
13
204.0
185.75
201440013
25
5.12
26.8
5
44
201440014
14
218.0
199.76
201440014
25
6.03
26.8
5
44
201440015
15
232.0
213.79
201440015
25
7.01
26.8
5
44
201440016
16
246.0
227.84
201440016
30
8.02
26.8
5
44
201440017
17
260.0
241.90
201440017
30
9.14
26.8
5
44
201440018
18
274.0
255.98
201440018
30
10.34
26.8
5
44
201440019
19
289.0
270.06
201440019
30
11.61
26.8
5
44
201440020
20
303.0
284.15
201440020
30
12.95
26.8
5
44
201440021
21
317.0
298.24
201440021
30
14.37
26.8
5
44
201440022
22
331.0
312.34
201440022
30
15.86
26.8
5
44
201440023
23
345.0
326.44
201440023
30
17.42
26.8
5
44
201440024
24
359.0
340.55
201440024
30
19.05
26.8
5
44
201440025
25
373.0
354.66
201440025
30
20.76
26.8
5
44
201440026
26
387.0
368.77
201440026
30
22.54
26.8
5
44
201440027
27
401.0
382.88
201440027
30
24.39
26.8
5
44
201440028
28
416.0
397.00
201440028
30
26.32
26.8
5
44
201440030
30
444.0
425.24
201440030
30
30.38
26.8
5
44
201440032
32
472.0
453.49
201440032
30
34.74
26.8
5
44
201440034
34
500.0
481.75
201440034
30
39.38
26.8
5
44
201440035
35
514.0
495.88
201440035
30
41.82
26.8
5
44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청