카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels 24B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_24b_1.prj},{NB=201420032},{Z=32},{DE=403.5},{DP=388.69},{CNSORDERNO=201420032},{D1=30},{KG=20.80},{B1=24.1},{C=4},{R3=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201420008
8
113.0
99.55
201420008
20
1.00
24.1
4
38
201420009
9
125.0
111.40
201420009
20
1.32
24.1
4
38
201420010
10
137.0
123.29
201420010
20
1.69
24.1
4
38
201420011
11
149.0
135.21
201420011
25
2.07
24.1
4
38
201420012
12
161.0
147.22
201420012
25
2.53
24.1
4
38
201420013
13
173.0
159.18
201420013
25
3.03
24.1
4
38
201420014
14
185.0
171.22
201420014
25
3.57
24.1
4
38
201420015
15
197.0
183.26
201420015
25
4.16
24.1
4
38
201420016
16
209.0
195.30
201420016
25
4.79
24.1
4
38
201420017
17
221.0
207.34
201420017
25
5.47
24.1
4
38
201420018
18
233.0
219.42
201420018
25
6.19
24.1
4
38
201420019
19
245.5
231.49
201420019
25
6.95
24.1
4
38
201420020
20
257.5
243.57
201420020
25
7.76
24.1
4
38
201420021
21
270.5
255.65
201420021
30
8.57
24.1
4
38
201420022
22
282.5
267.73
201420022
30
9.46
24.1
4
38
201420023
23
294.5
279.80
201420023
30
10.40
24.1
4
38
201420024
24
307.0
291.88
201420024
30
11.38
24.1
4
38
201420025
25
319.0
304.00
201420025
30
12.41
24.1
4
38
201420026
26
331.0
316.08
201420026
30
13.47
24.1
4
38
201420027
27
343.0
328.19
201420027
30
14.59
24.1
4
38
201420028
28
355.0
340.27
201420028
30
15.74
24.1
4
38
201420029
29
367.5
352.38
201420029
30
16.94
24.1
4
38
201420030
30
379.5
364.50
201420030
30
18.91
24.1
4
38
201420031
31
391.5
376.62
201420031
30
19.47
24.1
4
38
201420032
32
403.5
388.69
201420032
30
20.80
24.1
4
38
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청