카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels 12B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_12b_1.prj},{NB=201360042},{Z=42},{DE=265.0},{DP=254.93},{CNSORDERNO=201360042},{D1=25},{KG=4.19},{B1=11.1},{C=2},{R3=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201360008
8
58.0
49.78
201360008
10
0.12
11.1
2
19
201360009
9
63.9
55.70
201360009
10
0.15
11.1
2
19
201360010
10
69.8
61.64
201360010
10
0.20
11.1
2
19
201360011
11
75.8
67.61
201360011
12
0.24
11.1
2
19
201360012
12
81.8
73.50
201360012
14
0.30
11.1
2
19
201360013
13
87.8
79.59
201360013
14
0.35
11.1
2
19
201360014
14
93.8
85.61
201360014
14
0.41
11.1
2
19
201360015
15
99.8
91.63
201360015
14
0.48
11.1
2
19
201360016
16
105.8
97.65
201360016
14
0.55
11.1
2
19
201360017
17
111.9
103.67
201360017
14
0.63
11.1
2
19
201360018
18
117.9
109.71
201360018
14
0.71
11.1
2
19
201360019
19
123.9
115.75
201360019
14
0.80
11.1
2
19
201360020
20
130.0
121.78
201360020
14
0.89
11.1
2
19
201360021
21
136.0
127.82
201360021
16
0.99
11.1
2
19
201360022
22
142.0
133.86
201360022
16
1.03
11.1
2
19
201360023
23
148.1
139.90
201360023
16
1.20
11.1
2
19
201360024
24
154.1
145.94
201360024
16
1.31
11.1
2
19
201360025
25
160.2
152.00
201360025
16
1.43
11.1
2
19
201360026
26
166.2
158.04
201360026
16
1.56
11.1
2
19
201360027
27
172.3
164.09
201360027
16
1.68
11.1
2
19
201360028
28
178.3
170.13
201360028
16
1.82
11.1
2
19
201360029
29
184.4
176.19
201360029
16
1.96
11.1
2
19
201360030
30
190.4
182.25
201360030
16
2.10
11.1
2
19
201360031
31
196.5
188.31
201360031
20
2.24
11.1
2
19
201360032
32
202.5
194.35
201360032
20
2.39
11.1
2
19
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청