카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels 083 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_083.prj},{NB=201342037},{Z=37},{DE=156.1},{DP=149.76},{CNSORDERNO=201342037},{D1=16},{KG=0.58},{B1=4.5},{C=1.3},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201342008
8
39.5
33.18
201342008
8
0.02
4.5
1.3
13
201342009
9
43.4
37.13
201342009
8
0.03
4.5
1.3
13
201342010
10
47.4
41.10
201342010
8
0.04
4.5
1.3
13
201342011
11
51.4
45.07
201342011
8
0.05
4.5
1.3
13
201342012
12
55.4
49.07
201342012
8
0.05
4.5
1.3
13
201342013
13
59.4
53.06
201342013
8
0.06
4.5
1.3
13
201342014
14
63.4
57.07
201342014
8
0.08
4.5
1.3
13
201342015
15
67.4
61.09
201342015
8
0.09
4.5
1.3
13
201342016
16
71.4
65.10
201342016
8
0.10
4.5
1.3
13
201342017
17
75.4
69.11
201342017
8
0.12
4.5
1.3
13
201342018
18
79.4
73.14
201342018
8
0.13
4.5
1.3
13
201342019
19
83.5
77.16
201342019
8
0.15
4.5
1.3
13
201342020
20
87.5
81.19
201342020
8
0.16
4.5
1.3
13
201342021
21
91.5
85.22
201342021
8
0.18
4.5
1.3
13
201342022
22
95.5
89.24
201342022
10
0.20
4.5
1.3
13
201342023
23
99.6
93.27
201342023
10
0.22
4.5
1.3
13
201342024
24
103.6
97.29
201342024
12
0.24
4.5
1.3
13
201342025
25
107.6
101.33
201342025
12
0.26
4.5
1.3
13
201342026
26
111.7
105.36
201342026
12
0.28
4.5
1.3
13
201342027
27
115.7
109.40
201342027
12
0.30
4.5
1.3
13
201342028
28
119.7
113.42
201342028
12
0.33
4.5
1.3
13
201342029
29
123.8
117.46
201342029
12
0.35
4.5
1.3
13
201342030
30
127.8
121.50
201342030
12
0.38
4.5
1.3
13
201342031
31
131.8
125.54
201342031
12
0.40
4.5
1.3
13
201342032
32
135.9
129.56
201342032
12
0.43
4.5
1.3
13
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청