15mm
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
T10 type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/t10_type/t10_15_asmtab.prj},{NB=26T10-15AF(12)},{N=26},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=82.76},{DO=80.90},{W=22},{L=32},{WA=17},{S=2.5},{B=10},{DB=45},{SD=12},{DMAX=30},{DMIN=12},{K=0},{E=0},{FLNO=FT9272},{SHAPEX='A','A','B','B'},{MA=0.80},{MB=0.91},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PPATH=t10_15/t10_15_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
l
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
DMAX
[mm]
DMIN
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
12T10-15AF
12
AF
Carbon steel
38.20
36.35
22
32
17
2.5
10
25
15
8
0
0
0.14
FT4828
14T10-15AF
14
AF
Carbon steel
44.56
42.70
22
32
17
2.5
10
30
20
10
0
0
0.20
FT5333
15T10-15AF
15
AF
Carbon steel
47.75
45.90
22
32
17
2.5
10
33
22
10
0
0
0.23
FT5939
16T10-15AF
16
AF
Carbon steel
50.93
49.05
22
32
17
2.5
10
35
24
10
0
0
0.27
FT6242
18T10-15AF
18
AF
Carbon steel
57.30
55.45
22
32
17
2.5
10
37
26
12
0
0
0.35
FT6848
20T10-15AF
20
AF
Carbon steel
63.66
61.80
22
32
17
2.5
10
40
28
12
0
0
0.44
FT7555
22T10-15AF
22
AF
Carbon steel
70.03
68.15
22
32
17
2.5
10
40
28
12
0
0
0.55
FT7753
24T10-15AF
24
AF
Carbon steel
76.39
74.55
22
32
17
2.5
10
40
28
12
0
0
0.67
FT8363
25T10-15AF
25
AF
Carbon steel
79.58
77.70
22
32
17
2.5
10
40
28
12
0
0
0.73
FT8969
26T10-15AF
26
AF
Carbon steel
82.76
80.90
22
32
17
2.5
10
45
30
12
0
0
0.80
FT9272
28T10-15AF
28
AF
Carbon steel
89.13
87.25
22
32
17
2.5
10
45
30
12
0
0
0.94
FT9878
30T10-15AF
30
AF
Carbon steel
95.49
93.65
22
32
17
2.5
10
45
30
12
0
0
1.0
FT10887
32T10-15AF
32
AF
Carbon steel
101.86
100.00
22
35
17
2.5
13
50
32
14
0
0
1.2
FT10887
36T10-15AF
36
AF
Carbon steel
114.59
112.75
22
35
17
2.5
13
50
32
14
0
0
1.6
FT120100
40T10-15AF
40
AF
Carbon steel
127.32
125.45
22
35
17
2.5
13
50
32
14
0
0
2.0
FT136116
44T10-15D
44
D
Carbon steel
140.06
138.20
22
35
0
0.0
13
55
34
16
120
8
1.5
-
48T10-15D
48
D
Carbon steel
152.79
150.95
22
35
0
0.0
13
55
34
16
132
8
1.7
-
50T10-15D
50
D
Carbon steel
159.15
157.30
22
35
0
0.0
13
60
35
16
140
8
1.8
-
60T10-15D
60
D
Carbon steel
190.99
189.10
22
35
0
0.0
13
60
35
16
170
8
2.4
-
72T10-15D
72
D
Carbon steel
229.18
227.30
22
35
0
0.0
13
60
35
16
180
8
4.2
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청