AT5-010
Bando
AT Pulley
AT5
Powered by
CAD모델 선택
{bando/at_pulley/at5/at5_010_asmtab.prj},{NB=47AT5-010AF(10)},{IDNR=},{Z=47},{DO=73.55},{BD=71.35},{FO=83},{FI=66},{DB=45},{DMINA=10.000},{DMAXA=57},{DMINB=10},{DMAXB=30},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=10},{WA=11},{W=16},{L=25},{VER=AT5-010},{RN=33},{S=2.5},{FLNO=F8366},{PPATH=at5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
15AT5-010AF
15
22.65
20.45
28
17
13
AF
11
16
25
2.5
16AT5-010AF
16
24.20
22.00
32
20
16
AF
11
16
25
2.5
17AT5-010AF
17
25.80
23.60
32
20
16
AF
11
16
25
2.5
18AT5-010AF
18
27.40
25.20
32
20
16
AF
11
16
25
2.5
19AT5-010AF
19
29.00
26.80
35
25
20
AF
11
16
25
2.5
20AT5-010AF
20
30.60
28.40
39
25
20
AF
11
16
25
2.5
21AT5-010AF
21
32.20
30.00
39
25
20
AF
11
16
25
2.5
22AT5-010AF
22
33.75
31.55
39
25
20
AF
11
16
25
2.5
23AT5-010AF
23
35.35
33.15
45
31
25
AF
11
16
25
2.5
24AT5-010AF
24
36.95
34.75
45
31
25
AF
11
16
25
2.5
25AT5-010AF
25
38.55
36.35
45
31
25
AF
11
16
25
2.5
26AT5-010AF
26
40.15
37.95
48
36
30
AF
11
16
25
2.5
27AT5-010AF
27
41.75
39.55
48
36
30
AF
11
16
25
2.5
28AT5-010AF
28
43.30
41.10
48
36
30
AF
11
16
25
2.5
29AT5-010AF
29
44.90
42.70
55
41
35
AF
11
16
25
2.5
30AT5-010AF
30
46.50
44.30
55
41
35
AF
11
16
25
2.5
31AT5-010AF
31
48.10
45.90
55
41
35
AF
11
16
25
2.5
32AT5-010AF
32
49.70
47.50
55
41
35
AF
11
16
25
2.5
33AT5-010AF
33
51.30
49.10
61
46
35
AF
11
16
25
2.5
34AT5-010AF
34
52.85
50.65
61
46
35
AF
11
16
25
2.5
35AT5-010AF
35
54.45
52.25
61
46
35
AF
11
16
25
2.5
36AT5-010AF
36
56.05
53.85
61
46
40
AF
11
16
25
2.5
37AT5-010AF
37
57.65
55.45
67
51
40
AF
11
16
25
2.5
38AT5-010AF
38
59.25
57.05
67
51
40
AF
11
16
25
2.5
39AT5-010AF
39
60.85
58.65
70
56
40
AF
11
16
25
2.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청