AT10-100
Bando
AT Pulley
AT10
Powered by
CAD모델 선택
{bando/at_pulley/at10/at10_100_asmtab.prj},{NB=49AT10-100AF(20)},{IDNR=},{Z=49},{DO=154.10},{BD=149.40},{FLV=B},{FO=160},{FI=140},{FLNO=FS160140},{DB=60},{DMINA=20.000},{DMAXA=128},{DMINB=20},{DMAXB=40},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=20},{WA=102},{W=108},{L=128},{VER=AT10-100},{RN=431},{S=3},{PPATH=at10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
19AT10-100AF
19
58.60
53.90
68
48
40
AF
102
108
128
3
20AT10-100AF
20
61.80
57.10
75
55
40
AF
102
108
128
3
21AT10-100AF
21
65.00
60.30
75
55
40
AF
102
108
128
3
22AT10-100AF
22
68.15
63.45
77
53
40
AF
102
108
128
3
23AT10-100AF
23
71.35
66.65
83
63
40
AF
102
108
128
3
24AT10-100AF
24
74.55
69.85
83
63
50
AF
102
108
128
3
25AT10-100AF
25
77.70
73.00
89
69
50
AF
102
108
128
3
26AT10-100AF
26
80.90
76.20
89
69
50
AF
102
108
128
3
27AT10-100AF
27
84.10
79.40
92
72
50
AF
102
108
128
3
28AT10-100AF
28
87.25
82.55
98
78
60
AF
102
108
128
3
29AT10-100AF
29
90.45
85.75
98
78
60
AF
102
108
128
3
30AT10-100AF
30
93.65
88.95
108
87
60
AF
102
108
128
3
31AT10-100AF
31
96.80
92.10
108
87
60
AF
102
108
128
3
32AT10-100AF
32
100.00
95.30
108
87
60
AF
102
108
128
3
33AT10-100AF
33
103.20
98.50
113
92
60
AF
102
108
128
3
34AT10-100AF
34
106.35
101.65
120
100
60
AF
102
108
128
3
35AT10-100AF
35
109.55
104.85
120
100
60
AF
102
108
128
3
36AT10-100AF
36
112.75
108.05
120
100
60
AF
102
108
128
3
37AT10-100AF
37
115.90
111.20
129
108
60
AF
102
108
128
3
38AT10-100AF
38
119.10
114.40
129
108
60
AF
102
108
128
3
39AT10-100AF
39
122.30
117.60
136
116
60
AF
102
108
128
3
40AT10-100AF
40
125.45
120.75
136
116
60
AF
102
108
128
3
41AT10-100AF
41
128.65
123.95
136
116
60
AF
102
108
128
3
42AT10-100AF
42
131.85
127.15
142
122
60
AF
102
108
128
3
43AT10-100AF
43
135.00
130.30
142
122
60
AF
102
108
128
3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청