AT10-015
Bando
AT Pulley
AT10
Powered by
CAD모델 선택
{bando/at_pulley/at10/at10_015_asmtab.prj},{NB=47AT10-015AF(20)},{IDNR=},{Z=47},{DO=147.75},{BD=143.05},{FLV=},{FO=155},{FI=135},{FLNO=0},{DB=60},{DMINA=20.000},{DMAXA=123},{DMINB=20},{DMAXB=40},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=20},{WA=17},{W=23},{L=38},{VER=AT10-015},{RN=33},{S=3},{PPATH=at10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
15AT10-015AF
15
45.90
41.20
56
38
35
AF
17
23
38
3
16AT10-015AF
16
49.05
44.35
59
39
35
AF
17
23
38
3
17AT10-015AF
17
52.25
47.55
59
39
35
AF
17
23
38
3
18AT10-015AF
18
55.45
50.75
68
48
35
AF
17
23
38
3
19AT10-015AF
19
58.60
53.90
68
48
40
AF
17
23
38
3
20AT10-015AF
20
61.80
57.10
75
55
40
AF
17
23
38
3
21AT10-015AF
21
65.00
60.30
75
55
40
AF
17
23
38
3
22AT10-015AF
22
68.15
63.45
77
53
40
AF
17
23
38
3
23AT10-015AF
23
71.35
66.65
83
63
40
AF
17
23
38
3
24AT10-015AF
24
74.55
69.85
83
63
50
AF
17
23
38
3
25AT10-015AF
25
77.70
73.00
89
69
50
AF
17
23
38
3
26AT10-015AF
26
80.90
76.20
89
69
50
AF
17
23
38
3
27AT10-015AF
27
84.10
79.40
92
72
50
AF
17
23
38
3
28AT10-015AF
28
87.25
82.55
98
78
60
AF
17
23
38
3
29AT10-015AF
29
90.45
85.75
98
78
60
AF
17
23
38
3
30AT10-015AF
30
93.65
88.95
108
87
60
AF
17
23
38
3
31AT10-015AF
31
96.80
92.10
108
87
60
AF
17
23
38
3
32AT10-015AF
32
100.00
95.30
108
87
60
AF
17
23
38
3
33AT10-015AF
33
103.20
98.50
113
92
60
AF
17
23
38
3
34AT10-015AF
34
106.35
101.65
120
100
60
AF
17
23
38
3
35AT10-015AF
35
109.55
104.85
120
100
60
AF
17
23
38
3
36AT10-015AF
36
112.75
108.05
120
100
60
AF
17
23
38
3
37AT10-015AF
37
115.90
111.20
129
108
60
AF
17
23
38
3
38AT10-015AF
38
119.10
114.40
129
108
60
AF
17
23
38
3
39AT10-015AF
39
122.30
117.60
136
116
60
AF
17
23
38
3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청