Clutch / Brake Modules - Clutches and Brakes
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Clutches and Brakes
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/clutches_brakes/cb_modules.prj},{NB=028765},{MCVIS=Double C-Face},{FUN=CB},{MS=50},{PSM=},{CV=90VDC},{NDMA=0.3125},{KDMA=0.2464},{HHA=0.258},{HWA=0.500},{NDM12=0.5000},{KDM12=0.423},{PSA=3.000},{PSB=4.000},{PSC=1.500},{BE1=0.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MCVIS
Mounting Configuration
ⁿ/ₐ
BPN
Base Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Static Torque
[Lb-Ft]
IHD
Input Hub Diameter
[인치]
OSD
Output Shaft Diameter
[인치]
KW
Keyway
ⁿ/ₐ
A
A Max
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
D Max
[인치]
E
E Max
[인치]
F
[인치]
FB
Bolt Description
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Bolts
ⁿ/ₐ
BCD
Bolt Circle Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
I Max
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
BA
Base A
[인치]
BB
Base B
[인치]
BC
Base C
[인치]
BD
Base D Nom
[인치]
BE
Base E (Slot)
[인치]
BF
Base F
[인치]
BG
Base G
[인치]
028765
028765
DMCCB-50-90VDC
Double C-Face
Not Available
22
5/8
5/8
3/16 x 3/32
6.75
4.84
1.59
6.75
0.16
0.00
3/8-16 UNC
4
5.875
1.30
0.00
0.00
0.000
4.50
0.00
0
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0.000
0.00
028130
028130
DMSCB-50-90VDC
Shaft-In (Base Mtd.)
028180
22
0
5/8
3/16 x 3/32
5.72
9.49
1.59
1.30
5.72
0.86
Not Available
0
0.000
4.00
0.34
6.75
3.495
6.87
2.00
6
0.500
5.00
6.00
5.00
5.72
4.00
0.75 x 0.40
3.495
2.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청