Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 1 1/2 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/ta2_scdhs_1_5.prj},{NB=901080},{PN=901080},{SD=6,9},{MAT=Stainless Steel},{A=1 1/2},{A1=1.5000},{B=9.000},{C=2.130},{D=3.000},{E=17/32},{E1=0.531250},{F=0.000},{H=0.000},{G=0.060},{L=1.8750},{N=0.4572},{O=2.2455},{P=2.1200},{R=0.0882},{S=0.0960},{T=2.2455},{U=0.0300},{V=1.150},{SL=9.1600},{AW=1.0807},{WW=0.0883},{NW=0.3900},{NAF=0.9375},{W=10.3},{CP=6.8100},{SCDHS15=TA1107}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Screw Diameter
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Drive Shaft Diameter
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
Hole Diameter
[인치]
V
[인치]
W
Weight
[lbs]
900080
900080
6,9
Stainless Steel
1 1/2
9.000
2.130
3.000
17/32
1.120
8.8
901080
901080
6,9
Stainless Steel
1 1/2
9.000
2.130
3.000
17/32
1.150
10.3
902080
902080
6,9
Stainless Steel
1 1/2
9.000
2.130
3.000
17/32
1.220
15.4
903080
903080
6,9
Stainless Steel
1 1/2
9.000
2.130
3.000
17/32
1.290
19.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청