Screw Conveyor Drive Shaft 2 7/16 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/ta2_scdh_2_7_16.prj},{NB=903074},{PN=903074},{SD=12,14},{MAT=Steel},{A=2-7/16},{A1=2.437500},{B=9.690},{C=2.750},{D=3.000},{E=21/32},{E1=0.656250},{F=0.000},{H=0.000},{G=0.060},{J=0.0000},{K=0.0000},{L=2.6250},{M=0.0000},{N=0.4445},{O=3.2470},{P=3.0760},{R=0.1055},{S=0.1090},{T=3.2470},{U=0.0300},{V=1.290},{SL=11.0700},{AW=1.2967},{WW=0.1320},{NW=0.4690},{NAF=1.1250},{W=27.2},{CP=7.9500},{X=0.0000},{AA=0.0000},{AB=0.0000},{AC=0.0000},{AD=0.0000},{AE=0.0000},{AF=0.0000},{SCDH276=TA3203}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Screw Diameter
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Drive Shaft Diameter
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
Hole Diameter
[인치]
V
[인치]
W
Weight
[lbs]
900074
900074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.120
16.5
901074
901074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.150
18.1
902074
902074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.220
23.3
903074
903074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.290
27.2
904074
904074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.360
34.5
905074
905074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.540
43.5
906074
906074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.710
54.6
907074
907074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.890
77.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청