Concentric Reducer - Maxum
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
maxum
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/maxum/maxum_asmtab.prj},{NB=DCR-7-5.06-0},{GS=7},{GS1=7},{SR=D},{GC=Concentric Reducer},{CON=},{RA=5.06},{BSO=},{CFO=},{MFO=},{U=4.000 / 3.999},{UKW=1 x 1 x 6-1/4},{A=25.49},{B=18.50},{D=14.80},{E=11.22},{F=14.70},{G=1.80},{NOH=4},{H=1.25000000},{J=7.06},{K=1.90},{N=8.05},{O=22.31},{Q=14.09},{R=10.17},{TE=0.00},{PPATH=maxum_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
GS
Gearcase Size
ⁿ/ₐ
GC
Gearcase Construction
ⁿ/ₐ
UA
High Speed Shaft Diameter
[인치]
UAKW
High Speed Shaft Key
[인치]
U
Low Speed Shaft Diameter
[인치]
UKW
Low Speed Shaft Key
[인치]
A
[인치]
AA
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
CA
[인치]
CB
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
FO
[인치]
G
[인치]
NOH
Number of Holes
ⁿ/ₐ
H
Diameter of Holes
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
NA
[인치]
O
[인치]
Q
[인치]
R
[인치]
TA
Top Motor Mount A
[인치]
TB
Top Motor Mount B
[인치]
TC
Top Motor Mount C
[인치]
TD
Top Motor Mount D
[인치]
TF
Top Motor Mount F
[인치]
TG
Top Motor Mount G
[인치]
TH
Top Motor Mount H
[인치]
TJ
Top Motor Mount Stud
ⁿ/ₐ
TJL
Top Motor Mount Stud Length
[인치]
TNA
Top Motor Mount NA
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
Z
[인치]
WT
Separate Reducer Weight
[Lbs.]
BSWT
Backstop Weight
[Lbs.]
CFWT
Cooling Fan Weight
[Lbs.]
TWT
Top Motor Mount Weight
[Lbs.]
DCR-4-2.25-
DCR-4-2.25-0
4
Concentric Reducer
1.625 / 1.624
3/8 x 3/8 x 2-1/2
2.875 / 2.874
3/4 x 3/4 x 5
16.88
0.00
11.25
25.47
0.00
0.00
9.60
7.30
9.00
0.00
1.13
4
7/8
4.50
0.92
0.00
5.75
3.50
14.47
9.45
6.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0
0.00
0.00
0.00
0.00
330
0
0
0
DCR-5-2.25-
DCR-5-2.25-0
5
Concentric Reducer
2.125 / 2.124
1/2 x 1/2 x 3-3/8
3.375 / 3.374
7/8 x 7/8 x 5-1/4
18.63
0.00
12.00
29.14
0.00
0.00
9.96
8.20
10.00
0.00
1.25
4
1
4.19
1.00
0.00
6.75
4.51
15.44
10.75
7.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0
0.00
0.00
0.00
0.00
420
0
0
0
DCR-6-2.25-
DCR-6-2.25-0
6
Concentric Reducer
2.125 / 2.124
1/2 x 1/2 x 3-3/8
3.750 / 3.749
7/8 x 7/8 x 5-3/4
21.38
0.00
13.81
31.44
0.00
0.00
11.66
9.30
11.30
0.00
1.38
4
1 1/8
4.50
1.25
0.00
7.50
4.51
18.16
11.91
8.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0
0.00
0.00
0.00
0.00
600
0
0
0
DCR-7-5.06-
DCR-7-5.06-0
7
Concentric Reducer
2.625 / 2.624
5/8 x 5/8 x 4-1/4
4.000 / 3.999
1 x 1 x 6-1/4
25.49
0.00
18.50
39.06
0.00
0.00
14.80
11.22
14.70
0.00
1.80
4
1 1/4
7.06
1.90
0.00
8.05
5.41
22.31
14.09
10.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1180
0
0
0
DCR-9-5.06-
DCR-9-5.06-0
9
Concentric Reducer
3.000 / 2.999
3/4 x 3/4 x 4-7/8
5.250 / 5.249
1-1/4 x 1-1/4 x 8-13/16
31.50
0.00
22.00
47.39
0.00
0.00
18.13
13.44
18.19
0.00
2.19
4
1 1/2
10.00
1.89
0.00
10.67
6.25
27.38
17.49
11.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0
0.00
0.00
0.00
0.00
2160
0
0
0
DCR-10-5.06-
DCR-10-5.06-0
10
Concentric Reducer
3.500 / 3.499
7/8 x 7/8 x 4-7/8
6.000 / 5.999
1-1/2 x 1-1/2 x 8-3/4
29.93
0.00
24.00
48.20
0.00
0.00
18.38
13.10
20.25
0.00
2.25
4
1 1/2
9.00
1.87
0.00
11.00
6.31
28.43
16.67
12.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0
0.00
0.00
0.00
0.00
2420
0
0
0
DCR-11-5.06-
DCR-11-5.06-0
11
Concentric Reducer
3.750 / 3.749
7/8 x 7/8 x 4-1/2
6.500 / 6.499
1-1/2 x 1-1/2 x 9-1/4
33.02
0.00
24.25
49.84
0.00
0.00
20.75
14.44
20.38
0.00
2.50
4
1 3/4
9.00
1.94
0.00
11.51
5.33
32.11
17.93
14.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0
0.00
0.00
0.00
0.00
3240
0
0
0
DCR-12-5.06-
DCR-12-5.06-0
12
Concentric Reducer
3.750 / 3.749
7/8 x 7/8 x 4-1/2
7.000 / 6.999
1-3/4 x 1-3/4 x 9-5/32
34.46
0.00
24.88
50.41
0.00
0.00
23.38
15.20
21.00
0.00
2.75
4
1 3/4
9.00
1.94
0.00
12.00
5.33
35.79
18.17
16.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0
0.00
0.00
0.00
0.00
4000
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청