Set Screw High Backing Height Two-Bolt Pillow Block Expansion Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Expansion
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_sch_e_hi_asmtab.prj},{NB=057414},{SERIES=209},{SS=1-11/16},{SS1=1.687500},{PN=057414},{DESCRIPTION=P2B-SCH-111-E},{WEIGHT=6.3},{BOD=3.81300},{A=1.94},{A1=1.9400000},{B=8.12},{B1=8.1200000},{C=2.25},{C1=2.2500000},{DMIN=6.00},{DMIN1=6.0000000},{DMAX=6.68},{DMAX1=6.6800000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=1.02},{G1=1.0200000},{H=0.75},{H1=0.7500000},{J=4.53},{J1=4.5300000},{L=2.22},{L1=2.2200000},{M=2.25},{M1=2.2500000},{R=0.75},{R1=0.7500000},{S=1.19},{S1=1.1900000},{T=0.25},{U=3.69},{U1=3.690000},{V=7.38},{V1=7.380000},{W=0.81},{W1=0.810000},{X=0.12},{X1=0.120000},{PPATH=p2b_sch_e_hi_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
T Total Expansion
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
064637
205
1
064637
P2B-SCH-100-E
2.8
1.34
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
1.32
1.69
0.56
0.78
0.16
2.88
5.76
0.56
0.12
126405
206
1-3/16
126405
P2B-SCH-103-E
4.6
1.52
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.57
1.88
0.58
0.94
0.16
2.91
5.82
0.56
0.12
053183
206
1-1/4
053183
P2B-SCH-104S-E
4.5
1.52
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.57
1.88
0.58
0.94
0.16
2.91
5.82
0.56
0.12
126406
207
1-7/16
126406
P2B-SCH-107-E
6.4
1.71
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.93
4.19
1.84
2.13
0.67
1.04
0.16
3.26
6.52
0.69
0.12
057414
209
1-11/16
057414
P2B-SCH-111-E
6.3
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.22
2.25
0.75
1.19
0.25
3.69
7.38
0.81
0.12
074926
209
1-3/4
074926
P2B-SCH-112-E
6.2
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.22
2.25
0.75
1.19
0.25
3.69
7.38
0.81
0.12
126407
210
1-15/16
126407
P2B-SCH-115-E
9.8
1.94
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
2.43
2.50
0.75
1.19
0.22
3.94
7.88
0.81
0.12
052224
210
2
052224
P2B-SCH-200-E
9.7
1.94
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
2.43
2.50
0.75
1.19
0.22
3.94
7.88
0.81
0.12
126408
211
2-3/16
126408
P2B-SCH-203-E
14.3
2.22
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
2.71
2.75
0.87
1.35
0.22
4.25
8.50
0.88
0.12
068800
211
2-1/4
068800
P2B-SCH-204-E
14.2
2.22
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
2.71
2.75
0.87
1.35
0.22
4.25
8.50
0.88
0.12
126409
212
2-7/16
126409
P2B-SCH-207-E
16.6
2.31
10.75
2.69
7.50
8.50
3/4
1.32
0.94
6.09
2.97
3.00
0.90
1.41
0.22
4.88
9.76
0.94
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청