Steel IMPERIAL-HD Narrow Piloted Flange 2-7/16 thru 4-1/2 Inch Bore - Steal Heavy Duty Imperial Piloted Flange Bearing-Inch-207-408
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/sfcn_ip_207_408_r_asmtab.prj},{NB=072352},{SS=3-3/16},{SS1=3.18750},{PN1=072352},{PN2=072376},{TYPE=N},{ST=Contact Seal},{DESCRIPTIONS=SFCN-IP-303R},{A=4.21},{A1=4.210},{B=10.34},{B1=10.3400},{C=2.79},{C1=2.7900},{D=6.10},{D1=6.1000},{DD=8.63},{DD1=8.6300},{E=0.0000},{E1=0.0000},{F=0.750},{F1=0.75000},{G=2.88},{G1=2.88},{H=1.00},{H1=1.00},{K=7.375},{K1=7.375},{L=5.70},{L1=5.70},{M=0.750},{M1=0.7500},{N=4.19},{N1=4.19},{P=2.53},{P1=2.53},{Q=1.31},{Q1=1.31},{X=0.25},{X1=0.25},{Y=0.025},{Y1=0.025},{Z=4.05},{Z1=4.05},{BORE=6.2992},{O=0.0000000},{PPATH=sfcn_ip_207_408_r_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
DD
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
X
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
072346
2-7/16
072346
Non-Expansion
SFCN-IP-207R
Contact Seal
3.42
7.63
2.35
4.60
6.50
0.500
2.40
0.70
5.500
3.80
0.500
3.53
2.30
1.13
0.25
0.025
2.94
072347
2-1/2
072347
Non-Expansion
SFCN-IP-208R
Contact Seal
3.42
7.63
2.35
4.60
6.50
0.500
2.40
0.70
5.500
3.80
0.500
3.60
2.30
1.13
0.25
0.025
2.94
072348
2-11/16
072348
Non-Expansion
SFCN-IP-211R
Contact Seal
3.50
8.75
2.47
5.30
7.50
0.625
2.35
0.81
6.375
4.20
0.625
3.60
1.15
1.25
0.25
0.025
3.47
072349
2-3/4
072349
Non-Expansion
SFCN-IP-212R
Contact Seal
3.50
8.75
2.47
5.30
7.50
0.625
2.35
0.81
6.375
4.20
0.625
3.60
1.15
1.25
0.25
0.025
3.47
072350
2-15/16
072350
Non-Expansion
SFCN-IP-215R
Contact Seal
3.50
8.75
2.47
5.30
7.50
0.625
2.35
0.81
6.375
4.20
0.625
3.60
1.15
1.25
0.25
0.025
3.47
072351
3
072351
Non-Expansion
SFCN-IP-300R
Contact Seal
3.50
8.75
2.47
5.30
7.50
0.625
2.35
0.81
6.375
4.20
0.625
3.60
1.15
1.25
0.25
0.025
3.47
072352
3-3/16
072352
Non-Expansion
SFCN-IP-303R
Contact Seal
4.21
10.34
2.79
6.10
8.63
0.750
2.88
1.00
7.375
5.70
0.750
4.19
2.53
1.31
0.25
0.025
4.05
072353
3-1/4
072353
Non-Expansion
SFCN-IP-304R
Contact Seal
4.21
10.34
2.79
6.10
8.63
0.750
2.88
1.00
7.375
5.70
0.750
4.19
2.53
1.31
0.25
0.025
4.05
072354
3-7/16
072354
Non-Expansion
SFCN-IP-307R
Contact Seal
4.21
10.34
2.79
6.10
8.63
0.750
2.88
1.00
7.375
5.70
0.750
4.19
2.53
1.31
0.25
0.025
4.05
072355
3-1/2
072355
Non-Expansion
SFCN-IP-308R
Contact Seal
4.21
10.34
2.79
6.10
8.63
0.750
2.88
1.00
7.375
5.70
0.750
4.19
2.53
1.31
0.25
0.025
4.05
072356
3-11/16
072356
Non-Expansion
SFCN-IP-311R
Contact Seal
4.82
10.88
3.61
6.63
9.38
0.750
2.82
1.01
8.125
6.15
0.750
4.95
2.57
2.13
0.31
0.250
4.50
072358
3-15/16
072358
Non-Expansion
SFCN-IP-315R
Contact Seal
4.82
10.88
3.61
6.63
9.38
0.750
2.82
1.01
8.125
6.15
0.750
4.95
2.57
2.13
0.31
0.250
4.50
072359
4
072359
Non-Expansion
SFCN-IP-400R
Contact Seal
4.82
10.88
3.61
6.63
9.38
0.750
2.82
1.01
8.125
6.15
0.750
4.95
2.57
2.13
0.31
0.036
4.50
072360
4-7/16
072360
Non-Expansion
SFCN-IP-407R
Contact Seal
5.48
13.50
3.80
5.89
11.75
0.750
3.51
1.01
10.250
6.93
0.750
5.41
1.72
1.90
0.38
0.036
5.00
072361
4-1/2
072361
Non-Expansion
SFCN-IP-408R
Contact Seal
5.48
13.50
3.80
5.89
11.75
0.750
3.51
1.01
10.250
6.93
0.750
5.41
1.72
1.90
0.38
0.036
5.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청