Steel IMPERIAL-HD Flange - 4 Bolt 2-3/8 thru 2-1/4 Inch Bore - Imperial 4 Bolt Square Flange Bearing -Inch-206-400
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/sf4b_ip_206_400_r_asmtab.prj},{NB=072190},{SS=3},{SS1=3.000000},{PN1=072190},{PN2=072218},{TYPE=N},{DESCRIPTIONS=SF4S-IP-300R},{ST=Contact Seal},{A=3.50},{A1=3.50},{B=7.18},{B1=7.1800000},{C=3.77},{C1=3.77},{D=5.57},{D1=5.57},{F=3/4},{F1=0.7500000},{G=0.94},{G1=0.94},{H=1.06},{H1=1.06},{J=6.51},{J1=6.51},{K=7.88},{K1=7.88},{L=4.20},{L1=4.20},{N=3.67},{N1=3.67},{P=0.27},{P1=0.27},{X=0.25},{X1=0.25},{Y=0.025},{Z=3.47},{Z1=3.470000},{CS=0},{NDM=0.1900},{KDM=0.1450},{BORE=5.1181},{ST1=1},{PPATH=sf4b_ip_206_400_r_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
072184
072184
2-3/8
SF4S-IP-206R
Non-Expansion
Contact Seal
3.42
6.18
3.57
4.77
5/8
0.95
1
5.63
6.75
3.80
3.24
0.15
0.25
0.025
2.94
072185
072185
2-7/16
SF4S-IP-207R
Non-Expansion
Contact Seal
3.42
6.18
3.57
4.77
5/8
0.95
1
5.63
6.75
3.80
3.24
0.15
0.25
0.025
2.94
072186
072186
2-1/2
SF4S-IP-208R
Non-Expansion
Contact Seal
3.42
6.18
3.57
4.77
5/8
0.95
1
5.63
6.75
3.80
3.24
0.15
0.25
0.025
2.94
072187
072187
2-11/16
SF4S-IP-211R
Non-Expansion
Contact Seal
3.50
7.18
3.77
5.57
3/4
0.94
1.06
6.51
7.88
4.20
3.67
0.27
0.25
0.025
3.70
072188
072188
2-3/4
SF4S-IP-212R
Non-Expansion
Contact Seal
3.50
7.18
3.77
5.57
3/4
0.94
1.06
6.51
7.88
4.20
3.67
0.27
0.25
0.025
3.47
072189
072189
2-15/16
SF4S-IP-215R
Non-Expansion
Contact Seal
3.50
7.18
3.77
5.57
3/4
0.94
1.06
6.51
7.88
4.20
3.67
0.27
0.25
0.025
3.47
072190
072190
3
SF4S-IP-300R
Non-Expansion
Contact Seal
3.50
7.18
3.77
5.57
3/4
0.94
1.06
6.51
7.88
4.20
3.67
0.27
0.25
0.025
3.47
072191
072191
3-3/16
SF4S-IP-303R
Non-Expansion
Contact Seal
4.17
8.37
4.27
6.72
3/4
0.94
1.28
7.49
9.50
5
4.16
0.10
0.25
0.025
4.05
072192
072192
3-1/4
SF4S-IP-304R
Non-Expansion
Contact Seal
4.17
8.37
4.27
6.72
3/4
0.94
1.28
7.49
9.50
5
4.16
0.10
0.25
0.025
4.05
072193
072193
3-7/16
SF4S-IP-307R
Non-Expansion
Contact Seal
4.17
8.37
4.27
6.72
3/4
0.94
1.28
7.49
9.50
5
4.16
0.10
0.25
0.025
4.05
072194
072194
3-1/2
SF4S-IP-308R
Non-Expansion
Contact Seal
4.17
8.37
4.27
6.72
3/4
0.94
1.28
7.49
9.50
5
4.16
0.10
0.25
0.025
4.05
072195
072195
3-11/16
SF4S-IP-311R
Non-Expansion
Contact Seal
4.70
9.49
5.07
7.60
1
1.06
1.50
8.22
10.75
5.46
4.55
037
0.31
0.025
4.50
072196
072196
3-15/16
SF4S-IP-315R
Non-Expansion
Contact Seal
4.70
9.49
5.07
7.60
1
1.06
1.50
8.22
10.75
5.46
4.55
0.37
0.31
0.025
4.50
072197
072197
4
SF4S-IP-400R
Non-Expansion
Contact Seal
4.70
9.49
5.07
7.60
1
1.06
1.50
8.22
10.75
5.46
4.55
0.37
0.31
0.025
4.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청