Grip Tight Insert - Corrosion Resistant Inch Bore - GT Normal Duty Corrosion Resistant Bearing Inserts
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/inserts/ins_gt_cr_i_asmtab.prj},{NB=129830},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{SS1=1.2500},{PN=129830},{DESCRIPTION=INS-GT-104S-CR},{WEIGHT=1.6},{A=1-39/64},{A1=1.609375},{C=0.7087},{C1=0.7087},{D=2.4409},{D1=2.4409},{J=0.190},{J1=0.190},{L=2},{L1=2.000000},{N=10 - 32 x 1/4},{W=17/32},{W1=0.531250},{X=1-1/32},{X1=1.031250},{Y=1-5/64},{Y1=1.078125},{KDM1=0.1560},{NDM1=0.1900},{INFO=Infotext},{PPATH=ins_gt_cr_i_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
Screw (UNF)
ⁿ/ₐ
W
[인치]
X
[인치]
Y
[인치]
129825
204
3/4
129825
INS-GT-012-CR
1-15/32
0.5906
1.8504
0.152
1-1/2
10 - 32 x 1/4
31/64
63/64
63/64
129827
205
1
129827
INS-GT-100-CR
1-29/64
0.5906
2.0472
0.152
1-51/64
10 - 32 x 1/4
1/2
61/64
61/64
129829
206
1-3/16
129829
INS-GT-103-CR
1-39/64
0.7087
2.4409
0.190
2
10 - 32 x 1/4
17/32
1-1/32
1-5/64
129830
206
1-1/4
129830
INS-GT-104S-CR
1-39/64
0.7087
2.4409
0.190
2
10 - 32 x 1/4
17/32
1-1/32
1-5/64
129832
207
1-1/4
129832
INS-GT-104-CR
1-5/8
0.7480
2.8346
0.202
2-19/64
10 - 32 x 1/4
9/16
1-3/64
1-1/16
129833
207
1-7/16
129833
INS-GT-107-CR
1-5/8
0.7480
2.8346
0.202
2-19/64
10 - 32 x 1/4
9/16
1-3/64
1-1/16
129835
208
1-1/2
129835
INS-GT-108-CR
1-27/32
0.8661
3.1496
0.224
2-1/2
10 - 32 x 1/4
21/32
1-9/64
1-3/16
129837
209
1-11/16
129837
INS-GT-111-CR
1-27/32
0.8661
3.3465
0.248
2-43/64
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-3/16
129839
210
1-15/16
129839
INS-GT-115-CR
1-55/64
0.8661
3.5433
0.248
2-15/16
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-13/64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청