Flange Cartridge Expansion Metric Bore - Type E Piloted Flange Bearing -Metric
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Type E Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/e_type/fc_pf_m_asmtab.prj},{NB=050702},{SS=60},{BORE=104.650},{PN=050702},{DESCRIPTION=FC-E-060MR},{A=101.6},{B=194.0},{C=84.1},{D=165.1},{E=33.3},{F=M12},{NDM=12.0000},{G=46.0},{H=15.9},{K=139.7},{L=103.2},{M=30.1},{PPATH=fc_pf_hm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
054671
50
054671
FC-E-050MR
88.9
161.9
73.8
136.5
30.1
M11
39.7
14.3
114.3
87.3
26.2
050702
60
050702
FC-E-060MR
101.6
194.0
84.1
165.1
33.3
M12
46.0
15.9
139.7
103.2
30.1
051751
65
051751
FC-E-065MR
101.6
194.0
84.1
165.1
33.3
M12
46.0
15.9
139.7
103.2
30.1
050985
75
050985
FC-E-075MR
114.3
222.2
93.7
190.5
38.1
M16
50.8
19.1
161.9
119.9
31.7
052549
90
052549
FC-E-090MR
127.0
260.4
106.4
219.1
26.6
M20
61.9
23.8
187.3
140.5
42.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청