카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CPH 4300 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Load
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY LOAD
CPH
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/007_heavy_load/02_cph/05_cph_4300_v1_asmtab.prj},{NB=CPH 4300 025 V1,-,06 CG 2-Q(0)},{NITROCYLARTNO=NC.042.00.04300.025.1},{AZOLHELP=CPH 4300 025 V1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{FLHELP=-},{CR=1.8945},{IF=4190},{IIF=4190},{HUB=0},{B=75},{Q=1},{L=95},{AK=56},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.54},{V=0.130},{FD=170},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CPH},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_cph_4300_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.13041},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
FL
Flanges
ⁿ/ₐ
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CPH 4300 010 V1,-,06 CG 2...
CPH 4300 010 V1,-,06 CG 2...
NC.042.00.04300.010.1
10
without Flange
1.5258
4190
4190
6393
4190
10
75
90
1
80
56
1.6
2.19
0.071
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 4300 015 V1,-,06 CG 2...
CPH 4300 015 V1,-,06 CG 2...
NC.042.00.04300.015.1
15
without Flange
1.6636
4190
4190
6970
4190
15
75
100
1
85
56
1.6
2.30
0.093
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 4300 025 V1,-,06 CG 2...
CPH 4300 025 V1,-,06 CG 2...
NC.042.00.04300.025.1
25
without Flange
1.8945
4190
4190
7938
4190
25
75
120
1
95
56
1.6
2.54
0.130
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 4300 038 V1,-,06 CG 2...
CPH 4300 038 V1,-,06 CG 2...
NC.042.00.04300.038.1
38
without Flange
1.9147
4190
4190
8023
4190
38
75
150
1
112
56
1.6
2.87
0.196
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 4300 050 V1,-,06 CG 2...
CPH 4300 050 V1,-,06 CG 2...
NC.042.00.04300.050.1
50
without Flange
1.9865
4190
4190
8323
4190
50
75
175
1
125
56
1.6
3.14
0.248
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 4300 063 V1,-,06 CG 2...
CPH 4300 063 V1,-,06 CG 2...
NC.042.00.04300.063.1
63
without Flange
1.8923
4190
4190
7929
4190
63
75
210
1
147
56
1.6
3.52
0.329
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 4300 080 V1,-,06 CG 2...
CPH 4300 080 V1,-,06 CG 2...
NC.042.00.04300.080.1
80
without Flange
1.8953
4190
4190
7941
4190
80
75
250
1
170
56
1.6
3.96
0.417
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청