카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CPH 2800 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Load
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY LOAD
CPH
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/007_heavy_load/02_cph/04_cph_2800_v1_asmtab.prj},{NB=CPH 2800 038 V1(0)},{AZOLGASARTNO=CPH 2800 038 V1},{NITROCYLARTNO=NC.042.00.02800.038.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=ohne Flansche},{CR=1.8873},{IF=2700},{IIF=2700},{HUB=0},{B=63},{Q=1},{L=112},{AK=45},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.04},{V=0.129},{FD=170},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CPH},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/04_cph_2800_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.12855}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
FL
Flanges
ⁿ/ₐ
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CPH 2800 012 V1
CPH 2800 012 V1
NC.042.00.02800.012.1
12
without Flange
1.5931
2700
2700
4301
2700
12
63
94
1
82
45
1.6
1.58
0.051
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 2800 025 V1
CPH 2800 025 V1
NC.042.00.02800.025.1
25
without Flange
1.8603
2700
2700
5023
2700
25
63
120
1
95
45
1.6
1.79
0.086
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 2800 038 V1
CPH 2800 038 V1
NC.042.00.02800.038.1
38
without Flange
1.8873
2700
2700
5096
2700
38
63
150
1
112
45
1.6
2.04
0.129
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 2800 050 V1
CPH 2800 050 V1
NC.042.00.02800.050.1
50
without Flange
1.9577
2700
2700
5286
2700
50
63
175
1
125
45
1.6
2.24
0.163
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 2800 063 V1
CPH 2800 063 V1
NC.042.00.02800.063.1
63
without Flange
1.8732
2700
2700
5058
2700
63
63
210
1
147
45
1.6
2.53
0.215
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
CPH 2800 080 V1
CPH 2800 080 V1
NC.042.00.02800.080.1
80
without Flange
1.8782
2700
2700
5071
2700
80
63
250
1
170
45
1.6
2.85
0.272
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CPH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청