카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 6600 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/10_cw_6600_asmtab.prj},{NB=CW6600 38 (0,-,-,-,-)},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6191},{IF=6630},{IIF=6630},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=106},{AK=75},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=7.27},{V=0.439},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/10_cw_6600_asmtpl.prj},{VTEMP=0.43904}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CW 6600 016
CW 6600 016
NC.015.00.06600.016
16
1.4639
6630
6630
9706
6630
16
120
100
3
84
75
1.6
6.08
0.223
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 6600 019
CW 6600 019
NC.015.00.06600.019
19
1.4980
6630
6630
9932
6630
19
120
106
3
87
75
1.6
6.22
0.253
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 6600 025
CW 6600 025
NC.015.00.06600.025
25
1.5496
6630
6630
10274
6630
25
120
118
3
93
75
1.6
6.57
0.311
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 6600 032
CW 6600 032
NC.015.00.06600.032
32
1.5921
6630
6630
10556
6630
32
120
132
3
100
75
1.6
6.95
0.380
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 6600 038
CW 6600 038
NC.015.00.06600.038
38
1.6191
6630
6630
10735
6630
38
120
144
3
106
75
1.6
7.27
0.439
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 6600 050
CW 6600 050
NC.015.00.06600.050
50
1.6575
6630
6630
10989
6630
50
120
168
3
118
75
1.6
7.92
0.557
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 6600 063
CW 6600 063
NC.015.00.06600.063
63
1.6853
6630
6630
11174
6630
63
120
194
3
131
75
1.6
8.60
0.684
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 6600 075
CW 6600 075
NC.015.00.06600.075
75
1.7036
6630
6630
11295
6630
75
120
218
3
143
75
1.6
9.20
0.802
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 6600 080
CW 6600 080
NC.015.00.06600.080
80
1.7098
6630
6630
11336
6630
80
120
228
3
148
75
1.6
9.55
0.851
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 6600 100
CW 6600 100
NC.015.00.06600.100
100
1.7291
6630
6630
11464
6630
100
120
268
3
168
75
1.6
10.64
1.048
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 6600 125
CW 6600 125
NC.015.00.06600.125
125
1.7453
6630
6630
11571
6630
125
120
318
3
193
75
1.6
12.00
1.293
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청