카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 750 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/05_cw_750_v1_asmtab.prj},{NB=CW 750 032 V1(0,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=CW 750 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.00750.032.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.5728},{IF=740},{IIF=740},{HUB=0},{B=45},{Q=2},{L=64.0},{AK=25},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.51},{V=0.043},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_cw_750_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.04313}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CW 750 010 V1
CW 750 010 V1
NC.015.00.00750.010.1
10.0
1.4965
740
740
1107
740
10
45
52
2
42.0
25
1.6
0.37
0.015
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 013 V1
CW 750 013 V1
NC.015.00.00750.013.1
13.0
1.5198
740
740
1125
740
13
45
58
2
45.0
25
1.6
0.39
0.019
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 016 V1
CW 750 016 V1
NC.015.00.00750.016.1
16.0
1.5354
740
740
1136
740
16
45
64
2
48.0
25
1.6
0.41
0.023
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 019 V1
CW 750 019 V1
NC.015.00.00750.019.1
19.0
1.5467
740
740
1145
740
19
45
70
2
51.0
25
1.6
0.43
0.026
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 025 V1
CW 750 025 V1
NC.015.00.00750.025.1
25.0
1.5618
740
740
1156
740
25
45
82
2
57.0
25
1.6
0.47
0.034
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 032 V1
CW 750 032 V1
NC.015.00.00750.032.1
32.0
1.5728
740
740
1164
740
32
45
96
2
64.0
25
1.6
0.51
0.043
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 038 V1
CW 750 038 V1
NC.015.00.00750.038.1
38.0
1.5792
740
740
1169
740
38
45
108
2
70.0
25
1.6
0.55
0.051
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 050 V1
CW 750 050 V1
NC.015.00.00750.050.1
50.0
1.5875
740
740
1175
740
50
45
132
2
82.0
25
1.6
0.62
0.066
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 063 V1
CW 750 063 V1
NC.015.00.00750.063.1
63.0
1.5932
740
740
1179
740
63
45
158
2
95.0
25
1.6
0.70
0.083
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 075 V1
CW 750 075 V1
NC.015.00.00750.075.1
75.0
1.5967
740
740
1182
740
75
45
182
2
107.0
25
1.6
0.78
0.099
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 080 V1
CW 750 080 V1
NC.015.00.00750.080.1
80.0
1.5978
740
740
1182
740
80
45
192
2
112.0
25
1.6
0.81
0.105
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 100 V1
CW 750 100 V1
NC.015.00.00750.100.1
100.0
1.6013
740
740
1185
740
100
45
232
2
132.0
25
1.6
0.93
0.131
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 750 125 V1
CW 750 125 V1
NC.015.00.00750.125.1
125.0
1.6042
740
740
1187
740
125
45
282
2
157.0
25
1.6
1.09
0.163
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청