카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
KZ 1500 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
KZ
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/01_kz/05_kz_1500_asmtab.prj},{NB=KZ1500 38 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=KZ 1500 038},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5994},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=63},{Q=3},{L=90},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.49},{V=0.103},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=KZ},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_kz_1500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.10321}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
KZ 1500 013,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 013,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.013
13
1.4795
1530
1530
2264
1530
13
63
78
3
65
36
1.6
1.17
0.041
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 016,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 016,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.016
16
1.5085
1530
1530
2308
1530
16
63
84
3
68
36
1.6
1.21
0.048
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 019,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 019,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.019
19
1.5304
1530
1530
2342
1530
19
63
90
3
71
36
1.6
1.25
0.056
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 025,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 025,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.025
25
1.5614
1530
1530
2389
1530
25
63
102
3
77
36
1.6
1.32
0.071
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 032,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 032,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.032
32
1.5851
1530
1530
2425
1530
32
63
116
3
84
36
1.6
1.41
0.088
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 038,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 038,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.038
38
1.5994
1530
1530
2447
1530
38
63
128
3
90
36
1.6
1.49
0.103
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 050,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 050,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.050
50
1.6187
1530
1530
2477
1530
50
63
152
3
102
36
1.6
1.64
0.133
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 063,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 063,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.063
63
1.6320
1530
1530
2497
1530
63
63
178
3
115
36
1.6
1.81
0.166
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 075,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 075,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.075
75
1.6405
1530
1530
2510
1530
75
63
202
3
127
36
1.6
1.97
0.196
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 080,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 080,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.080
80
1.6433
1530
1530
2514
1530
80
63
212
3
132
36
1.6
2.03
0.208
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 100,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 100,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.100
100
1.6520
1530
1530
2528
1530
100
63
252
3
152
36
1.6
2.29
0.258
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 1500 125,-,-,-,-,18 CG...
KZ 1500 125,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.01500.125
125
1.6591
1530
1530
2538
1530
125
63
302
3
177
36
1.6
2.61
0.320
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청