카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
KT 2400 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
KT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/00_kt/03_kt_2400_asmtab.prj},{NB=KT2400 38 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=KT 2400 038},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5714},{IF=2385},{IIF=2385},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=97},{AK=45},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.23},{V=0.166},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=KT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_kt_2400_asmtpl.prj},{VTEMP=0.16620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
KT 2400 013,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 013,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.013
13
1.4141
2385
2385
3373
2385
13
75
85
3
72
45
1.6
1.81
0.071
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 016,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 016,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.016
16
1.4493
2385
2385
3457
2385
16
75
91
3
75
45
1.6
1.86
0.082
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 019,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 019,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.019
19
1.4771
2385
2385
3523
2385
19
75
97
3
78
45
1.6
1.91
0.094
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 025,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 025,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.025
25
1.5181
2385
2385
3621
2385
25
75
109
3
84
45
1.6
2.01
0.116
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 032,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 032,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.032
32
1.5510
2385
2385
3699
2385
32
75
123
3
91
45
1.6
2.13
0.143
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 038,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 038,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.038
38
1.5714
2385
2385
3748
2385
38
75
135
3
97
45
1.6
2.23
0.166
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 050,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 050,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.050
50
1.5998
2385
2385
3816
2385
50
75
159
3
109
45
1.6
2.44
0.212
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 063,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 063,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.063
63
1.6199
2385
2385
3863
2385
63
75
185
3
122
45
1.6
2.66
0.262
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 075,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 075,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.075
75
1.6330
2385
2385
3895
2385
75
75
209
3
134
45
1.6
2.87
0.308
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 080,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 080,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.080
80
1.6375
2385
2385
3905
2385
80
75
219
3
139
45
1.6
2.96
0.327
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 100,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 100,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.100
100
1.6511
2385
2385
3938
2385
100
75
259
3
159
45
1.6
3.30
0.403
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 2400 125,-,-,-,-,18 CG...
KT 2400 125,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.02400.125
125
1.6624
2385
2385
3965
2385
125
75
309
3
184
45
1.6
3.73
0.499
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청