카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
KT 1000 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
KT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/00_kt/01_kt_1000_asmtab.prj},{NB=KT1000 32 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=KT 1000 032},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5640},{IF=920},{IIF=920},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=84},{AK=28},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.90},{V=0.055},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=KT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_kt_1000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.05464}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
KT 1000 010,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 010,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.010
10
1.4041
920
920
1292
920
10
50
72
3
62
28
1.6
0.71
0.021
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 013,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 013,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.013
13
1.4466
920
920
1331
920
13
50
78
3
65
28
1.6
0.74
0.026
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 016,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 016,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.016
16
1.4780
920
920
1360
920
16
50
84
3
68
28
1.6
0.76
0.030
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 019,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 019,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.019
19
1.5022
920
920
1382
920
19
50
90
3
71
28
1.6
0.79
0.035
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 025,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 025,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.025
25
1.5369
920
920
1414
920
25
50
102
3
77
28
1.6
0.84
0.044
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 032,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 032,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.032
32
1.5640
920
920
1439
920
32
50
116
3
84
28
1.6
0.90
0.055
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 038,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 038,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.038
38
1.5805
920
920
1454
920
38
50
128
3
90
28
1.6
0.95
0.064
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 050,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 050,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.050
50
1.6030
920
920
1475
920
50
50
152
3
102
28
1.6
1.05
0.082
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 063,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 063,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.063
63
1.6187
920
920
1489
920
63
50
178
3
115
28
1.6
1.16
0.101
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 075,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 075,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.075
75
1.6288
920
920
1498
920
75
50
202
3
127
28
1.6
1.26
0.120
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 080,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 080,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.080
80
1.6322
920
920
1502
920
80
50
212
3
132
28
1.6
1.30
0.127
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 100,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 100,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.100
100
1.6426
920
920
1511
920
100
50
252
3
152
28
1.6
1.47
0.157
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
KT 1000 125,-,-,-,-,18 CG...
KT 1000 125,-,-,-,-,18 CG...
NC.014.00.01000.125
125
1.6511
920
920
1519
920
125
50
302
3
177
28
1.6
1.68
0.195
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청