카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CK 200 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CK
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/02_ck/01_ck_200_v1_asmtab.prj},{NB=CK 200 025 V1,-(0,-)},{AZOLHELP=CK 200 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.016.00.00200.025.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.4456},{IF=190},{IIF=190},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=57.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.16},{V=0.009},{FD=170},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_ck_200_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.0092},{HIDE=0},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CK 200 007 V1,-
CK 200 007 V1,-
NC.016.00.00200.007.1
7.0
1.3894
190
190
264
190
7
25
46
1
39.0
12
1.6
0.12
0.003
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 010 V1,-
CK 200 010 V1,-
NC.016.00.00200.010.1
10.0
1.4110
190
190
268
190
10
25
52
1
42.0
12
1.6
0.12
0.004
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 012 V1,-
CK 200 012 V1,-
NC.016.00.00200.012,7.1
12.7
1.4226
190
190
270
190
12.7
25
57.4
1
44.7
12
1.6
0.12
0.005
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 016 V1,-
CK 200 016 V1,-
NC.016.00.00200.016.1
16.0
1.4320
190
190
272
190
16
25
64
1
48.0
12
1.6
0.14
0.006
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 019 V1,-
CK 200 019 V1,-
NC.016.00.00200.019.1
19.0
1.4378
190
190
273
190
19
25
70
1
51.0
12
1.6
0.14
0.007
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 025 V1,-
CK 200 025 V1,-
NC.016.00.00200.025.1
25.0
1.4456
190
190
275
190
25
25
82
1
57.0
12
1.6
0.16
0.009
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 032 V1,-
CK 200 032 V1,-
NC.016.00.00200.032.1
32.0
1.4511
190
190
276
190
32
25
96
1
64.0
12
1.6
0.17
0.012
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 038 V1,-
CK 200 038 V1,-
NC.016.00.00200.038.1
38.0
1.4543
190
190
276
190
38
25
108
1
70.0
12
1.6
0.19
0.014
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 050 V1,-
CK 200 050 V1,-
NC.016.00.00200.050.1
50.0
1.4585
190
190
277
190
50
25
132
1
82.0
12
1.6
0.21
0.018
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 063 V1,-
CK 200 063 V1,-
NC.016.00.00200.063,5.1
63.5
1.4613
190
190
278
190
63.5
25
159
1
95.5
12
1.6
0.22
0.023
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 080 V1,-
CK 200 080 V1,-
NC.016.00.00200.080.1
80.0
1.4635
190
190
278
190
80
25
192
1
112.0
12
1.6
0.28
0.029
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 200 100 V1,-
CK 200 100 V1,-
NC.016.00.00200.100.1
100.0
1.4652
190
190
278
190
100
25
232
1
132.0
12
1.6
0.32
0.036
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청