카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CM 4000 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/02_cm/09_cm_4000_v1_asmtab.prj},{NB=CM4000 63.5 V1(0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=CM 4000 063 V1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=63.5},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5313},{IF=3960},{IIF=3960},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=173.5},{AK=60},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=6.40},{V=0.517},{FD=140},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/09_cm_4000_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.51750},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CM 4000 025 V1,-,-,-,-
CM 4000 025 V1,-,-,-,-
NC.040.00.04000.025.1
25.0
1.3785
3960
3960
5459
3960
25
95
155
3
130.0
60
1.6
5.26
0.257
140
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 4000 038 V1,-,-,-,-
CM 4000 038 V1,-,-,-,-
NC.040.00.04000.038.1
38.0
1.4638
3960
3960
5797
3960
38
95
181
3
143.0
60
1.6
5.63
0.339
140
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 4000 050 V1,-,-,-,-
CM 4000 050 V1,-,-,-,-
NC.040.00.04000.050.1
50.0
1.5176
3960
3960
6010
3960
50
95
205
3
155.0
60
1.6
5.97
0.415
140
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 4000 063 V1,-,-,-,-
CM 4000 063 V1,-,-,-,-
NC.040.00.04000.063.5.1
63.5
1.5313
3960
3960
6064
3960
63.5
95
237
3
173.5
60
1.6
6.40
0.517
140
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 4000 080 V1,-,-,-,-
CM 4000 080 V1,-,-,-,-
NC.040.00.04000.080.1
80.0
1.5727
3960
3960
6228
3960
80
95
270
3
190.0
60
1.6
6.91
0.621
140
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 4000 100 V1,-,-,-,-
CM 4000 100 V1,-,-,-,-
NC.040.00.04000.100.1
100.0
1.6092
3960
3960
6372
3960
100
95
310
3
210.0
60
1.6
7.48
0.747
140
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 4000 125 V1,-,-,-,-
CM 4000 125 V1,-,-,-,-
NC.040.00.04000.125.1
125.0
1.6023
3960
3960
6345
3960
125
95
370
3
245.0
60
1.6
8.35
0.940
140
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 4000 160 V1,-,-,-,-
CM 4000 160 V1,-,-,-,-
NC.040.00.04000.160.1
160.0
1.6392
3960
3960
6491
3960
160
95
440
3
280.0
60
1.6
9.35
1.160
140
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 4000 200 V1,-,-,-,-
CM 4000 200 V1,-,-,-,-
NC.040.00.04000.200.1
200.0
1.6409
3960
3960
6498
3960
200
95
530
3
330.0
60
1.6
10.65
1.448
140
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청