카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AG 7500 - GAS SPRINGS - ISO
Azolgas
GAS SPRINGS
ISO
AG
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/003_iso/02_ag/05_ag_7500_asmtab.prj},{NB=AG 7500 100(0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=AG 7500 100},{NITROCYLARTNO=NC.060.10.07500.100},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=100.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.2863},{IF=7540},{IIF=7540},{HUB=0},{B=150},{Q=3},{L=255.0},{AK=80},{VM=2.0},{CNSMASSEXACT=22.72},{V=2.258},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=ISO},{SERIEN=AG},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_ag_7500_asmtpl.prj},{VTEMP=2.25812}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
AG 7500 012
AG 7500 012
NC.060.10.07500.012,7
12.7
1.0697
7540
7540
8066
7540
12.7
150
180.4
3
167.7
80
2.0
17.20
0.979
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 025
AG 7500 025
NC.060.10.07500.025
25.0
1.1215
7540
7540
8456
7540
25
150
205
3
180.0
80
2.0
17.98
1.160
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 038
AG 7500 038
NC.060.10.07500.038
38.0
1.1648
7540
7540
8783
7540
38
150
231
3
193.0
80
2.0
18.80
1.350
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 050
AG 7500 050
NC.060.10.07500.050
50.0
1.1972
7540
7540
9027
7540
50
150
255
3
205.0
80
2.0
19.56
1.526
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 063
AG 7500 063
NC.060.10.07500.063,5
63.5
1.2273
7540
7540
9254
7540
63.5
150
282
3
218.5
80
2.0
20.41
1.723
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 080
AG 7500 080
NC.060.10.07500.080
80.0
1.2573
7540
7540
9480
7540
80
150
315
3
235.0
80
2.0
21.46
1.965
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 100
AG 7500 100
NC.060.10.07500.100
100.0
1.2863
7540
7540
9699
7540
100
150
355
3
255.0
80
2.0
22.72
2.258
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 125
AG 7500 125
NC.060.10.07500.125
125.0
1.3148
7540
7540
9914
7540
125
150
405
3
280.0
80
2.0
24.30
2.624
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 160
AG 7500 160
NC.060.10.07500.160
160.0
1.3855
7540
7540
10447
7540
160
150
475
3
315.0
80
2.0
26.51
2.890
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 175
AG 7500 175
NC.060.10.07500.175
175.0
1.3919
7540
7540
10495
7540
175
150
505
3
330.0
80
2.0
27.46
3.124
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 200
AG 7500 200
NC.060.10.07500.200
200.0
1.4068
7540
7540
10607
7540
200
150
555
3
355.0
80
2.0
29.04
3.476
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 225
AG 7500 225
NC.060.10.07500.225
225.0
1.4171
7540
7540
10685
7540
225
150
605
3
380.0
80
2.0
30.62
3.843
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 250
AG 7500 250
NC.060.10.07500.250
250.0
1.4257
7540
7540
10750
7540
250
150
655
3
405.0
80
2.0
32.20
4.209
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 7500 300
AG 7500 300
NC.060.10.07500.300
300.0
1.4607
7540
7540
11014
7540
300
150
755
3
455.0
80
2.0
35.36
4.782
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청