카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AFT V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/001_mini/10_aft_v1_asmtab.prj},{NB=AFT 80 032 V1,-,06 CG 2-Q(0,-,80)},{NITROCYLARTNO=NC.058.00.00080.032.1},{AZOLHELP=AFT 80 032 V1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CR=1.3662},{IF=80},{IIF=80},{HUB=0},{B=32},{Q=1.3},{L=74.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.32},{V=0.020},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/10_aft_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.02400},{HIDE=1},{STATUSPIM=0},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
AFT 80 007 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 007 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.007.1
7.0
1.1683
80
93
80
7
32
56
1.3
49.0
16
1.6
0.25
0.010
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 010 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 010 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.010.1
10.0
1.2124
80
97
80
10
32
62
1.3
52.0
16
1.6
0.26
0.011
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 013 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 013 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.013.1
13.0
1.2472
80
100
80
13
32
68
1.3
55.0
16
1.6
0.27
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 016 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 016 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.016.1
16.0
1.2755
80
102
80
16
32
74
1.3
58.0
16
1.6
0.28
0.015
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 019 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 019 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.019.1
19.0
1.2989
80
104
80
19
32
80
1.3
61.0
16
1.6
0.26
0.017
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 025 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 025 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.025.1
25.0
1.3353
80
107
80
25
32
92
1.3
67.0
16
1.6
0.32
0.020
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 032 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 032 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.032.1
32.0
1.3662
80
109
80
32
32
106
1.3
74.0
16
1.6
0.32
0.020
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 038 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 038 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.038.1
38.0
1.3862
80
111
80
38
32
118
1.3
80.0
16
1.6
0.37
0.027
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 050 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 050 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.050.1
50.0
1.4154
80
113
80
50
32
142
1.3
92.0
16
1.6
0.42
0.034
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 063 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 063 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.063.1
63.0
1.4158
80
113
80
63
32
171
1.3
108.0
16
1.6
0.48
0.043
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 075 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 075 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.075.1
75.0
1.4323
80
115
80
75
32
195
1.3
120.0
16
1.6
0.48
0.050
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 080 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 080 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.080.1
80.0
1.4380
80
115
80
80
32
205
1.3
125.0
16
1.6
0.55
0.053
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 100 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 100 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.100.1
100.0
1.4560
80
116
80
100
32
245
1.3
145.0
16
1.6
0.63
0.064
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
AFT 80 125 V1,-,06 CG 2-Q
AFT 80 125 V1,-,06 CG 2-Q
NC.058.00.00080.125.1
125.0
1.4715
80
118
80
125
32
295
1.3
170.0
16
1.6
0.73
0.078
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청