D06 Series - Namur Actuator Valves
Automatic Valve
Namur Actuator Valves
D06
Powered by
CAD모델 선택
{automaticvalve/namur_actuator_solenoids/d06/d06_asmtab.prj},{NB=D0603GAWR-AAInternal Pilot (standard)-0},{SERIES=D06},{PS=3},{BMAT=0},{OP=3 Way Normally Closed},{OPL=Right},{OP1=W},{OP2=Spring Return},{COPT=DIN},{VOLT=AA},{AOPT=FKM Seals (Fluoroelastomer) (standard)},{BOPT=Internal Pilot (standard)},{OPT124=},{OPT89=},{CPOS=0},{PPATH=parts/d06_asmtpl.prj},{FLOW=0.06 (59)},{PPR=35 - 150 PSIG (2.4 Bar - 10.3 Bar)},{RMKPN=A8022-618},{AWS=No. Please contact Distributor},{MS=D06},{MNTS=NAMUR},{OP1POS=Right},{OP2POS=Left},{MEDIA=Air, Inert Gas},{APPR=CSA, UL},{EST=<24 hrs},{PFT=D06 NAMUR SOLENOID SERIES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OP
Operation (Function)
ⁿ/ₐ
OPL
Operator Location
ⁿ/ₐ
OP2
Operator 2
ⁿ/ₐ
AOPT
Seals
ⁿ/ₐ
BOPT
Pilot Connection
ⁿ/ₐ
OP1POS
Operator 1 Position
ⁿ/ₐ
OP2POS
Operator 2 Position
ⁿ/ₐ
D0603GAWR-AAInternal Pilo...
D06
D0603GAWR-AAInternal Pilo...
3 Way Normally Closed
Right
Spring Return
FKM Seals (Fluoroelastome...
Internal Pilot (standard)
Right
Left
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청