피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Butterfly - Manual Operation
Assured Automation
Butterfly Valves
Powered by
CAD모델 선택
{assured_automation/butterfly_valves/butterfly_manual_asmtab.prj},{NB=PHPL63RM},{MTBRKTHT=0.000},{VBBOX1=24.810},{ROWID=PHPL63RN-M-N},{VPN=PHPL63RN},{APN=AB400_320_120_000},{VTYPE=Butterfly Valve},{VSERDESC=HP - CS or SS - High Performance - 150# or 300# Wafer or Lugged Flange Connections},{VBODYMAT=Stainless Steel},{VCONN=300 Lugged Flange},{VSIZE2=P - 12},{STMPKG=},{SEATS=},{SEATYSEALMAT=RPTFE},{ADESC=Handle},{AMODYNKEY2=N},{PCOM=<---},{VPNBOM1=PHPL63RN},{VPNBOM3=},{VDASH1=P},{VDASH2=HPL63R},{FAILTOKEY2=B-N},{VFAM=HP},{VSER=HPL36},{ACODE=M},{AKEY=M},{SOLKEY1=N},{SOLKEY1YN=N},{VOLTKEY=N},{LSKEY1=N},{LSKEY2MOD=N},{EMODKEY=N},{EXSWKEY=N},{EMODBRAKEKEY=},{ABATKEY=N},{FLOWPLAN=},{FAILTO=N},{AMOD=N},{SOLCONN=N},{VOLT=N},{LSCODE=N},{EXSW=N},{EMOD=N},{ABAT=N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
VPNBOM
Valve PN for BOM
ⁿ/ₐ
APNBOM
Actuator PN for BOM
ⁿ/ₐ
VSERDESC
Valve Series
ⁿ/ₐ
VBODYMAT
Valve Body Material
ⁿ/ₐ
VCONN
Valve Connection
ⁿ/ₐ
VSIZE2
Valve Size
[인치]
SEATS
Seats
ⁿ/ₐ
SEATYSEALMAT
Seat & Seal Material
ⁿ/ₐ
ADESC
Actuator Description
ⁿ/ₐ
ACTCINST
ⁿ/ₐ
GFEWEPXM
GFEWEPXM
GFEWEPXM
MHXB_G
FE - PVC - Wafer Flange C...
PVC
Wafer Flange
G - 1-1/2
EPDM
Handle
N
HFEWEPXM
HFEWEPXM
HFEWEPXM
MHXB_H
FE - PVC - Wafer Flange C...
PVC
Wafer Flange
H - 2
EPDM
Handle
N
IFEWEPXM
IFEWEPXM
IFEWEPXM
MHXB_I
FE - PVC - Wafer Flange C...
PVC
Wafer Flange
I - 2-1/2
EPDM
Handle
N
JFEWEPXM
JFEWEPXM
JFEWEPXM
MHXB_J
FE - PVC - Wafer Flange C...
PVC
Wafer Flange
J - 3
EPDM
Handle
N
KFEWEPXM
KFEWEPXM
KFEWEPXM
MHXB_K
FE - PVC - Wafer Flange C...
PVC
Wafer Flange
K - 4
EPDM
Handle
N
LFEWEPXM
LFEWEPXM
LFEWEPXM
MHXB_L
FE - PVC - Wafer Flange C...
PVC
Wafer Flange
L - 5
EPDM
Handle
N
MFEWEPXM
MFEWEPXM
MFEWEPXM
MHXB_M
FE - PVC - Wafer Flange C...
PVC
Wafer Flange
M - 6
EPDM
Handle
N
NFEWEPXM
NFEWEPXM
NFEWEPXM
MGB_N
FE - PVC - Wafer Flange C...
PVC
Wafer Flange
N - 8
EPDM
Handle
N
GFKWEPPM
GFKWEPPM
GFKWEPPM
MHXB_G
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
G - 1-1/2
EPDM
Handle
N
HFKWEPPM
HFKWEPPM
HFKWEPPM
MHXB_H
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
H - 2
EPDM
Handle
N
IFKWEPPM
IFKWEPPM
IFKWEPPM
MHXB_I
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
I - 2-1/2
EPDM
Handle
N
JFKWEPPM
JFKWEPPM
JFKWEPPM
MHXB_J
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
J - 3
EPDM
Handle
N
KFKWEPPM
KFKWEPPM
KFKWEPPM
MHXB_K
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
K - 4
EPDM
Handle
N
LFKWEPPM
LFKWEPPM
LFKWEPPM
MHXB_L
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
L - 5
EPDM
Handle
N
MFKWEPPM
MFKWEPPM
MFKWEPPM
MHXB_M
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
M - 6
EPDM
Handle
N
NFKWEPPM
NFKWEPPM
NFKWEPPM
MGB_N
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
N - 8
EPDM
Handle
N
GFKWVPPM
GFKWVPPM
GFKWVPPM
MHXB_G
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
G - 1-1/2
Viton
Handle
N
HFKWVPPM
HFKWVPPM
HFKWVPPM
MHXB_H
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
H - 2
Viton
Handle
N
IFKWVPPM
IFKWVPPM
IFKWVPPM
MHXB_I
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
I - 2-1/2
Viton
Handle
N
JFKWVPPM
JFKWVPPM
JFKWVPPM
MHXB_J
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
J - 3
Viton
Handle
N
KFKWVPPM
KFKWVPPM
KFKWVPPM
MHXB_K
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
K - 4
Viton
Handle
N
LFKWVPPM
LFKWVPPM
LFKWVPPM
MHXB_L
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
L - 5
Viton
Handle
N
MFKWVPPM
MFKWVPPM
MFKWVPPM
MHXB_M
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
M - 6
Viton
Handle
N
NFKWVPPM
NFKWVPPM
NFKWVPPM
MGB_N
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Wafer Flange
N - 8
Viton
Handle
N
IFKLEPPM
IFKLEPPM
IFKLEPPM
MHXB_I
FK - Polypropylene - Wafe...
Polypropylene
Lugged Flange
I - 2-1/2
EPDM
Handle
N
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Angle Seat Valves
Assured Automation
28.09.2023
591A Series - Bronze Globe Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
Lug type - With lever
Omal
27.07.2023
BA 100 - Ball Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
CEREX 300-L PN 16
VAG
03.06.2024
593A Series - Bronze Globe Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
C Series - Iron Butterfly Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
Butterfly - Pneumatic
Assured Automation
18.08.2023
CEREX 300-W PN 16
VAG
03.06.2024
ISORIA 25 with Manual Handles - Centred disc butterfly valves with AMRING e...
KSB
11.04.2024
KE Plastomer with Manual Handles S SR SP CR/CM - Centred-disc Butterfly Val...
KSB
11.04.2024
ISORIA 20 with Manual Handles - Centred disc butterfly valves with AMRING e...
KSB
11.04.2024
PTFE/FEP - Globe control valves Typ 650 electrical
Frank
08.02.2022
KE Plastomer Manual control -MR reducers - Centred-disc Butterfly Valve wit...
KSB
11.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청