KI-STK2RS - maintenance required (steel/bronze) female thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Series 2RS sealed
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/series_2rs_sealed/ki_stk_2rs_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KI 16-STK2RS},{IDNR=},{TD=},{D=14},{DK=28.5},{B=28},{C1=15.0},{D1=19.5},{D2=43},{D4=22.0},{D5=27},{H1=64},{L3=24},{L4=85.5},{W=22},{C0=34},{C=21.5},{ALPHA=10},{GEW=0.285},{DIN=Sonderausführung},{ECCN=84833080},{NDM=16},{P=0.0},{PPATH=maintenance_required_sb_female_thread/gelenkkpfe_2rs_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AB
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
W
[mm]
C0
Load rating static C0
[kN]
C
Load rating dynamic C
[kN]
ALPHA
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KI 8-STK2RS
KI 8-STK2RS
100381
6
M8
19
9.0
10.5
25
12.5
16
36
12
48.5
14
12
7.0
9
0.066
Special model
84833080
ASKUBAL KI 10-STK2RS
KI 10-STK2RS
100648
8
M10
21
10.5
13.0
29
15.0
19
43
15
57.5
17
15
10.0
9
0.118
Special model
84833080
ASKUBAL KI 12-STK2RS
KI 12-STK2RS
100929
10
M12
23
12.0
15.5
33
17.5
22
50
18
66.5
19
23
13.5
9
0.162
Special model
84833080
ASKUBAL KI 14-STK2RS
KI 14-STK2RS
101127
12
M14
26
13.5
17.0
37
20.0
25
57
21
75.5
22
24
17.0
10
0.235
Special model
84833080
ASKUBAL KI 16-STK2RS
KI 16-STK2RS
101352
14
M16
28
15.0
19.5
43
22.0
27
64
24
85.5
22
34
21.5
10
0.285
Special model
84833080
ASKUBAL KI 18-STK2RS
KI 18-STK2RS
101501
16
M18x1.5
30
16.5
22.0
47
25.0
31
71
27
94.5
27
39
26.0
10
0.385
Special model
84833080
ASKUBAL KI 20-STK2RS
KI 20-STK2RS
101666
18
M20x1.5
32
18.0
24.5
51
27.5
34
77
30
102.5
30
42
31.5
10
0.500
Special model
84833080
ASKUBAL KI 22-STK2RS
KI 22-STK2RS
101786
20
M22x1.5
35
20.0
26.5
55
30.0
37
84
33
111.5
32
54
38.0
10
0.615
Special model
84833080
ASKUBAL KI 25-STK2RS
KI 25-STK2RS
101910
22
M24x2
38
22.0
29.5
61
33.5
42
94
36
124.5
36
60
47.0
10
0.800
Special model
84833080
ASKUBAL KI 30-STK2RS
KI 30-STK2RS
102057
25
M30x2
44
25.0
35.0
71
40.0
50
110
45
145.5
41
82
64.0
12
1.210
Special model
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청