KUI ZZ - Rod ends: Ball bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Antifriction bearing
Rod ends
Ball bearing
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/ball_bearings/rod_ends/ball_bearing/kui_zz_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KUI 14-ZZ0-0},{BD=KUI.. 14-ZZ},{GD=KUI},{MAT=},{MATX='','Standard'},{POS=0},{POS2=0},{D=14},{D3=M14},{NDM=14},{P=0.0},{B=19},{C1=13.50},{D1=16.4},{D2=37},{D4=20.0},{D5=25.0},{H1=57},{L3=21},{L4=75.5},{W=22},{DG=1000},{TD=5.00},{TS=1.36},{ALPHA=7},{GEW=0.140},{DIN=12240-4 Dimension series K},{ECCN=84828000},{INFO=Infotext},{PPATH=parts/kui_zz_asmtpl.prj},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AN
Product description
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
C1
c1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3 min.
[mm]
L4
l4
[mm]
W
w
[mm]
DG
Limiting speed
[min-1]
TD
Load rating ball bearing dynamic C
[kN]
TS
Load rating ball bearing static C0
[kN]
ALPHA
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KUI 6-ZZ
KUI 6-ZZ
104224
6
M6
9
6.75
8.0
21
10.0
13.0
30
9
40.5
11
1300
1.83
0.36
7
0.018
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KUI 8-ZZ
KUI 8-ZZ
104228
8
M8
12
9.00
10.0
25
12.5
16.0
36
12
48.5
14
1250
3.08
0.69
7
0.035
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KUI 10-ZZ
KUI 10-ZZ
104221
10
M10
14
10.50
12.4
29
15.0
19.0
43
15
57.5
17
1200
3.91
0.94
7
0.055
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KUI 12-ZZ
KUI 12-ZZ
104219
12
M12
16
12.00
14.6
33
17.5
22.0
50
18
66.5
19
1150
4.90
1.23
7
0.085
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KUI 14-ZZ
KUI 14-ZZ
104230
14
M14
19
13.50
16.4
37
20.0
25.0
57
21
75.5
22
1000
5.00
1.36
7
0.140
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KUI 16-ZZ
KUI 16-ZZ
104232
16
M16
21
15.00
18.7
43
22.0
27.0
64
24
85.5
22
950
5.20
1.55
7
0.185
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KUI 18-ZZ
KUI 18-ZZ
900267
18
M18x1.5
23
16.50
22.0
47
25.0
31.0
71
27
94.5
27
850
6.49
1.97
7
0.270
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KUI 20-ZZ
KUI 20-ZZ
104234
20
M20x1.5
25
18.00
24.0
51
27.5
34.0
77
30
102.5
30
800
6.70
2.17
7
0.350
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KUI 22-ZZ
KUI 22-ZZ
104612
22
M22x1.5
28
20.00
26.0
55
30.0
37.0
84
33
111.5
32
725
7.23
2.39
7
0.410
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KUI 25-ZZ
KUI 25-ZZ
104251
25
M24x2
31
22.00
29.8
61
33.5
42.0
94
36
124.5
36
550
10.90
3.05
7
0.600
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KUI 30-ZZ
KUI 30-ZZ
104255
30
M30x2
37
25.00
35.6
71
40.0
50.8
110
45
145.5
41
425
14.88
5.01
7
0.880
12240-4 Dimension series ...
84828000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청