UKFL - UKFL 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/cast_iron_version/ukfl_200_h_asmtab.prj},{NB=ASK UKFL 210-H},{IDNR=},{BD=UKFL 210-H},{ARTNR=900425},{BM=45},{A=197},{E=157},{I=22},{G=15},{L=40},{S=19},{B=115},{Z=50.0},{BI=55},{BS=M16},{TD=35.00},{TS=23.20},{GEW=2.27},{ECCN=84832000},{D1=45.000},{D=90},{LL=55.000},{DD=50.000},{BE=24.000},{T=6.500},{Y=12.000},{WW=70.000},{PPATH=ukfl_200_h/ukfl_200_h_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
G
g
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
B
b
[mm]
Z
z
[mm]
BI
Bi
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UKFL 205-H
UKFL 205-H
900423
20
130
99
16
13
27
16
68
35.5
35
M14
14.00
7.85
0.63
84832000
ASK UKFL 206-H
UKFL 206-H
509511
25
148
117
18
13
31
16
80
39.0
38
M14
19.45
11.25
0.90
84832000
ASK UKFL 207-H
UKFL 207-H
507874
30
161
130
19
14
34
16
90
42.5
43
M14
25.70
15.20
1.17
84832000
ASK UKFL 208-H
UKFL 208-H
506775
35
175
144
21
14
36
16
100
46.5
46
M14
29.50
18.10
1.54
84832000
ASK UKFL 209-H
UKFL 209-H
900424
40
188
148
22
15
38
19
108
48.5
50
M16
32.70
20.90
1.89
84832000
ASK UKFL 210-H
UKFL 210-H
900425
45
197
157
22
15
40
19
115
50.0
55
M16
35.00
23.20
2.27
84832000
ASK UKFL 211-H
UKFL 211-H
900426
50
224
184
25
18
43
19
130
54.5
59
M16
43.30
29.20
3.06
84832000
ASK UKFL 212-H
UKFL 212-H
900427
55
250
202
29
18
48
23
140
61.0
62
M20
47.70
32.80
3.79
84832000
ASK UKFL 213-H
UKFL 213-H
900428
60
258
210
30
22
50
23
155
64.0
65
M20
57.20
40.00
4.48
84832000
ASK UKFL 215-H
UKFL 215-H
900429
65
275
225
34
22
56
23
165
71.0
73
M20
66.20
49.30
5.48
84832000
ASK UKFL 216-H
UKFL 216-H
900430
70
290
233
34
22
58
25
180
73.5
78
M22
72.60
53.30
7.46
84832000
ASK UKFL 217-H
UKFL 217-H
900431
75
305
248
36
24
63
25
190
77.0
82
M22
83.30
63.70
9.03
84832000
ASK UKFL 218-H
UKFL 218-H
900432
80
320
265
40
24
68
25
205
81.5
86
M22
96.60
71.10
10.89
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청