KHLCTE - KHLCTE 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/cast_iron_version/khlcte_200_asmtab.prj},{NB=ASK KHLCTE 204},{IDNR=},{BD=KHLCTE 204},{ARTNR=900400},{BM=20},{A=90.5},{E=71.4},{I=9.5},{G=17.0},{S=9.0},{B=66.5},{Z=33.0},{BI=31.0},{N=7.5},{BS=M8},{TD=12.80},{TS=6.60},{GEW=0.40},{ECCN=84832000},{DD=20.000},{D=47},{LL=31.000},{BE=14.000},{T=4.100},{WW=33.300},{K=13.5},{PPATH=khlcte_200/khlcte_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
G
g
[mm]
S
s
[mm]
B
b
[mm]
Z
z
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK KHLCTE 201
KHLCTE 201
900397
12
81.0
63.5
8.5
15.0
7.0
58.7
30.6
28.6
6.5
M6
9.60
4.60
0.30
84832000
ASK KHLCTE 202
KHLCTE 202
900398
15
81.0
63.5
8.5
15.0
7.0
58.7
30.6
28.6
6.5
M6
9.60
4.60
0.30
84832000
ASK KHLCTE 203
KHLCTE 203
900399
17
81.0
63.5
8.5
15.0
7.0
58.7
30.6
28.6
6.5
M6
9.60
4.60
0.30
84832000
ASK KHLCTE 204
KHLCTE 204
900400
20
90.5
71.4
9.5
17.0
9.0
66.5
33.0
31.0
7.5
M8
12.80
6.60
0.40
84832000
ASK KHLCTE 205
KHLCTE 205
900401
25
97.0
76.2
9.5
17.5
9.0
71.0
33.0
31.0
7.5
M8
14.00
7.85
0.50
84832000
ASK KHLCTE 206
KHLCTE 206
900402
30
112.5
90.5
11.5
20.5
11.5
84.0
38.2
35.7
9.0
M10
19.45
11.25
0.80
84832000
ASK KHLCTE 207
KHLCTE 207
900403
35
126.0
100.0
12.5
22.0
11.5
94.0
41.9
38.9
9.5
M10
25.70
15.20
0.90
84832000
ASK KHLCTE 208
KHLCTE 208
900404
40
150.0
119.0
14.5
24.0
14.0
100.0
47.2
43.7
11.0
M12
29.50
18.10
1.40
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청