For U-PVC ANSI Standard
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Flanges / Packings
TS Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_fitting/flanges_packings/ts_flange/upvc_ansi_standard.prj},{NB=FNTUA065},{NDMM=65},{MAT=U-PVC},{STD=ANSI/ASME B 16.5 CLASS 150},{SD1=67},{SD2=76.80},{TAP=1/41},{SL=69},{D1=90.0},{C=139.5},{D2=178.0},{PCS=4},{SH=19},{ST=23},{H=82},{SIZE=065},{MATLINA=U},{RH=24.000},{RL=18.000},{RW=13.000},{RH2=0.000},{RL2=0.000},{RW2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Dimensions
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
SD1
d1
[mm]
SD2
d2
[mm]
TAP
Taper 1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
D1
[mm]
C
P.C.D. C
[mm]
D2
[mm]
PCS
pcs.
[PCS]
SH
h
[mm]
ST
t
[mm]
H
[mm]
FNTUA015
FNTUA015
15
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
18
22.40
1/34
30
31.0
60.5
89.0
4
16
12
46
FNTUA020
FNTUA020
20
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
22
26.45
1/34
35
35.0
70.0
98.0
4
16
13
53
FNTUA025
FNTUA025
25
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
25
32.55
1/34
40
42.5
79.5
108.0
4
16
15
50
FNTUA032
FNTUA032
32
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
30
38.60
1/34
44
48.5
89.0
117.5
4
16
16
54
FNTUA040
FNTUA040
40
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
41
48.70
1/37
55
60.5
98.5
127.0
4
16
18
65
FNTUA050
FNTUA050
50
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
52
60.80
1/37
63
73.0
120.5
152.0
4
19
20
74
FNTUA065
FNTUA065
65
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
67
76.80
1/41
69
90.0
139.5
178.0
4
19
23
82
FNTUA080
FNTUA080
80
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
78
89.80
1/43
72
105.0
152.5
190.5
4
19
24
86
FNTUA100
FNTUA100
100
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
100
115.00
1/44
92
131.0
190.5
229.0
8
19
24
107
FNTUA125
FNTUA125
125
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
125
141.20
1/45
112
158.0
216.0
254.0
8
22
24
130
FNTUA150
FNTUA150
150
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
146
166.50
1/45
140
185.0
241.5
280.0
8
22
26
142
FNTUA200
FNTUA200
200
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
196
217.00
1/50
145
238.0
298.5
343.0
8
22
28
156
FNTUA250
FNTUA250
250
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
247
268.20
1/55
155
300.0
362.0
406.0
12
25
30
167
FNTUA300
FNTUA300
300
U-PVC
ANSI/ASME B 16.5 CLASS 15...
298
318.70
1/55
155
341.0
432.0
483.0
12
25
30
167
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청