Nederlands
English
IEC-Ex ATEX gland RNC-316 NPT, EPDM, Stainless steel AISI-316 - ATEX cable glands
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6b_atex_cable_glands_ss_316/fam_27_gland_male_npt_atex_rnc_ss316.prj},{NB=297.930.9},{CNSORDERNO=297.930.9},{T=NPT 1.1/4\"},{T2=NPT 1.1/4\"},{T3=M45 x 0,75},{ID=24 - 27},{A=86},{B=22},{CSW=50},{C=55.0},{LC=10.0},{FSW=48},{F=53.0},{LF=9.0},{D=47},{LD1=38},{LD2=22},{L1=8.5},{L2=17},{CNSQUANTITY=2},{WEIGHT=21.60},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{INFO=PDF Info},{GEWX=42.164},{KDM=39.137},{ID1=25.5},{NDM2=42.164},{KDM2=39.137},{NDM3=45.000},{KDM3=44.080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
LD1
Length
[mm]
LD2
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
297.912.9
297.912.9
NPT 1/2"
5,5 - 8
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
297.913.9
297.913.9
NPT 1/2"
8 - 10,5
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
297.914.9
297.914.9
NPT 1/2"
10,5 - 13
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
297.915.9
297.915.9
NPT 3/4"
10,5 - 13
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
297.918.9
297.918.9
NPT 3/4"
13 - 15,5
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
297.919.9
297.919.9
NPT 3/4"
15,5 - 18
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
297.923.9
297.923.9
NPT 1"
15 - 18
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
297.924.9
297.924.9
NPT 1"
18 - 21
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
297.925.9
297.925.9
NPT 1"
21 - 23,5
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
297.929.9
297.929.9
NPT 1.1/4"
21 - 24
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
297.930.9
297.930.9
NPT 1.1/4"
24 - 27
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
297.931.9
297.931.9
NPT 1.1/4"
27 - 30
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
297.943.9
297.943.9
NPT 1.1/2"
30 - 33
88
24
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Stainless steel AISI-316
297.944.9
297.944.9
NPT 1.1/2"
33 - 36
88
24
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Stainless steel AISI-316
297.951.9
297.951.9
NPT 2"
36 - 39
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
297.952.9
297.952.9
NPT 2"
39 - 42
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
297.953.9
297.953.9
NPT 2"
42 - 45
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
297.954.9
297.954.9
NPT 2.1/2"
45 - 48
104
28
80
88.0
10.0
80
86.0
9.0
80
50
34
8.5
28
1
112.40
1.124
Stainless steel AISI-316
297.955.9
297.955.9
NPT 2.1/2"
48 - 51
104
28
80
88.0
10.0
80
86.0
9.0
80
50
34
8.5
28
1
112.40
1.124
Stainless steel AISI-316
297.956.9
297.956.9
NPT 2.1/2"
51 - 54
104
28
80
88.0
10.0
80
86.0
9.0
80
50
34
8.5
28
1
112.40
1.124
Stainless steel AISI-316
297.957.9
297.957.9
NPT 3"
54 - 58
111
28
102
109.0
15.0
100
107.0
10.0
100
58
42
7.5
28
1
223.50
2.235
Stainless steel AISI-316
297.958.9
297.958.9
NPT 3"
58 - 62
111
28
102
109.0
15.0
100
107.0
10.0
100
58
42
7.5
28
1
223.50
2.235
Stainless steel AISI-316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청