Nederlands
English
IEC-Ex ATEX gland RAC-316 NPT, EPDM, EMC Stainless steel AISI-316 - ATEX cable glands
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6b_atex_cable_glands_ss_316/fam_27_gland_male_npt_atex_rac_ss316.prj},{NB=839.924.9},{CNSORDERNO=839.924.9},{T=NPT 1\"},{T2=NPT 1\"},{T3=M40 x 0,75},{ID=18 - 21},{A=83},{B=22},{CSW=45},{C=49.0},{LC=10.0},{FSW=42},{F=47.0},{LF=8.0},{D=40},{LD1=36},{LD2=22},{L1=8.5},{L2=17},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=7.10},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{GEWX=33.401},{KDM=30.412},{ID1=19.5},{NDM2=33.401},{KDM2=30.412},{NDM3=40.000},{KDM3=39.080},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 66/IP 68},{TP=CT},{ZTN=73269098},{EAN=8717114981690},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
LD1
Length
[mm]
LD2
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Type Pack
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
839.912.9
839.912.9
NPT 1/2"
5,5 - 8
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981621
839.913.9
839.913.9
NPT 1/2"
8 - 10,5
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981638
839.914.9
839.914.9
NPT 1/2"
10,5 - 13
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981645
839.915.9
839.915.9
NPT 3/4"
10,5 - 13
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981652
839.918.9
839.918.9
NPT 3/4"
13 - 15,5
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981669
839.919.9
839.919.9
NPT 3/4"
15,5 - 18
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981676
839.923.9
839.923.9
NPT 1"
15 - 18
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981683
839.924.9
839.924.9
NPT 1"
18 - 21
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981690
839.925.9
839.925.9
NPT 1"
21 - 23,5
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981706
839.929.9
839.929.9
NPT 1.1/4"
21 - 24
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981713
839.930.9
839.930.9
NPT 1.1/4"
24 - 27
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981720
839.931.9
839.931.9
NPT 1.1/4"
27 - 30
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981737
839.943.9
839.943.9
NPT 1.1/2"
30 - 33
88
24
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981744
839.944.9
839.944.9
NPT 1.1/2"
33 - 36
88
24
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981751
839.951.9
839.951.9
NPT 2"
36 - 39
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981768
839.952.9
839.952.9
NPT 2"
39 - 42
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981775
839.953.9
839.953.9
NPT 2"
42 - 45
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114981782
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청