Nederlands
English
Connector forconduit and ridgid pipe EN-60423 - Sealtite Fittings
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1b_sealtite_fittings_npb/fam_39__fitting_pipe_din_hose.prj},{NB=705.018.1},{CNSORDERNO=705.018.1},{ST=1/2''},{ID=14.0},{A=43.0},{D=16},{LD=18.0},{CSW=29},{C=31.6},{LC=13.0},{LC1=5.5},{ESW=27},{E=29.4},{LE=5.5},{FSW=26},{F=28.4},{LF=15.0},{LF1=11},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=8.800},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
D
[mm]
LD
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
LF1
Thread
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
705.015.0
705.015.0
5/16''
8.3
43.0
16
18.0
26
28.3
12.5
5.5
24
26.5
5.5
26
28.4
15.0
11
10
8.700
87.000
Nickel plated brass
705.016.1
705.016.1
3/8''
11.0
43.0
16
18.0
26
28.3
12.5
5.5
24
26.5
5.5
26
28.4
15.0
1
10
8.300
83.000
Nickel plated brass
705.018.1
705.018.1
1/2''
14.0
43.0
16
18.0
29
31.6
13.0
5.5
27
29.4
5.5
26
28.4
15.0
11
10
8.800
88.000
Nickel plated brass
705.020.1
705.020.1
1/2''
14.5
44.0
20
20.5
29
31.6
13.0
5.5
28
30.4
6.0
30
32.9
16.0
12
10
9.900
99.000
Nickel plated brass
705.023.1
705.023.1
3/4''
18.0
46.0
20
20.5
35
38.2
13.4
6.5
34
36.4
6.5
30
32.9
16.0
12
5
12.500
62.500
Nickel plated brass
705.028.1
705.028.1
1''
22.0
48.0
25
20.5
45
49.5
14.0
6.5
42
45.4
8.0
36
39.0
17.0
13
5
20.000
100.000
Nickel plated brass
705.035.1
705.035.1
1.1/4''
29.0
53.0
32
26.0
53
58.3
17.0
8.5
50
54.6
8.5
45
49.5
18.0
14
2
29.000
58.000
Nickel plated brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청