카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Adapter plate for Condition monitor
Alfa Laval
Pumps
Accessories
Condition monitor
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/pumps/pump_accessories/condition_monitor/monitor_adapter_plate.prj},{NB=8010002917},{IDNR=8010002917},{DESC=Adapter plate for Condition monitor 58x8mm M10},{D=58},{A=8.0},{B=15.5},{MATERIAL=1.4301 (304)},{W=0.154},{C=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Height
[mm]
B
Distance
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
C
Thread
[mm]
8010002916
8010002916
Adapter plate for Conditi...
58
8.0
18.0
1.4301 (304)
0.159
8.000
8010002917
8010002917
Adapter plate for Conditi...
58
8.0
15.5
1.4301 (304)
0.154
8.000
8010002919
8010002919
Adapter plate for Conditi...
58
10.0
3.0
1.4301 (304)
0.189
10.000
9010004576
9010004576
Adapter plate for Conditi...
58
11.0
7.0
1.4301 (304)
0.192
11.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청