카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
End Cap DS
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_end_cap_ds.prj},{NB=9611303530},{IDNR=9611303530},{NAME=END CAP DS-38-304},{DESC=DS720},{SHAPE=End Cap},{STANDARD=DS},{MATERIAL=1.4301},{SURFACE=Machined},{A1=26.7},{A2=14},{OD1=71},{ID1=58.42},{ID3=54},{A3=8},{E1=31.5},{A4=17},{A5=20},{A6=22.7},{ID2=48.5},{OD2=11},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
9611303520
9611303520
END CAP DS-25-304
DS720
End Cap
DS
1.4301
Machined
26.7
57
44.42
35.0
9611303530
9611303530
END CAP DS-38-304
DS720
End Cap
DS
1.4301
Machined
26.7
71
58.42
48.5
9611303540
9611303540
END CAP DS-51-304
DS720
End Cap
DS
1.4301
Machined
28.7
86
72.42
62.5
9611303550
9611303550
END CAP DS-63.5-304
DS720
End Cap
DS
1.4301
Machined
29.7
103
88.42
76.5
9611303560
9611303560
END CAP DS-76.1-304
DS720
End Cap
DS
1.4301
Machined
30.7
115
100.42
88.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청