카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Bend 90
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_bend_90.prj},{NB=9611310041},{IDNR=9611310041},{NAME=BEND-90 63.5-SB-316L},{DESC=1.5XD-ISO2037},{SHAPE=Bend 90},{STANDARD=ISO2851},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=OD/ID=Semibright},{OD1=63.5},{ID1=60.3},{L1=135},{L2=135},{R1=95.3},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
Height
[mm]
R1
Radius
[mm]
190683
190683
BEND-90 25-SB-304L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4307
OD/ID=Semibright
25.0
22.6
55
55
25.0
191507
191507
BEND-90 25-SB-316L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4404
Semibright
25.0
22.6
55
55
25.0
3131902101
3131902101
BEND-90 38-SB-304L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4307
OD/ID=Semibright
38.0
35.6
70
70
38.0
3131902111
3131902111
BEND-90 38-SB-316L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4404
OD/ID=Semibright
38.0
35.6
70
70
38.0
3131902181
3131902181
BEND-90 51-SB-304L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4307
OD/ID=Semibright
51.0
48.6
82
82
61.0
3131902191
3131902191
BEND-90 51-SB-316L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4404
OD/ID=Semibright
51.0
48.6
82
82
61.0
3131902261
3131902261
BEND-90 63.5-SB-304L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4307
OD/ID=Semibright
63.5
60.3
105
105
64.0
3131902271
3131902271
BEND-90 63.5-SB-316L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4404
OD/ID=Semibright
63.5
60.3
105
105
64.0
3131902341
3131902341
BEND-90 76.1-SB-304L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4307
OD/ID=Semibright
76.0
72.0
110
110
78.0
3131902351
3131902351
BEND-90 76.1-SB-316L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4404
OD/ID=Semibright
76.0
72.0
110
110
78.0
9612027715
9612027715
BEND-90 25-POL/RAW-304L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
25.0
22.6
55
55
25.0
9612027717
9612027717
BEND-90 38-POL/RAW-304L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
38.0
35.6
70
70
38.0
9612027718
9612027718
BEND-90 51-POL/RAW-304L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
51.0
48.6
82
82
61.0
9612027719
9612027719
BEND-90 63.5-POL/RAW-304L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
63.5
60.3
105
105
64.0
9612027720
9612027720
BEND-90 76.1-POL/RAW-304L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
76.0
72.0
110
110
78.0
9612027722
9612027722
BEND-90 25-POL/RAW-316L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
25.0
22.6
55
55
25.0
9612027724
9612027724
BEND-90 38-POL/RAW-316L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
38.0
35.6
70
70
38.0
9612027725
9612027725
BEND-90 51-POL/RAW-316L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
51.0
48.6
82
82
61.0
9612027726
9612027726
BEND-90 63.5-POL/RAW-316L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
63.5
60.3
105
105
64.0
9612027727
9612027727
BEND-90 76.1-POL/RAW-316L
1XD-ISO2037
Bend 90
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
76.0
72.0
110
110
78.0
9611310010
9611310010
BEND-90 25-SB-304L
1.5XD-ISO2037
Bend 90
ISO2851
1.4307
OD/ID=Semibright
25.0
22.6
65
65
37.5
9611310011
9611310011
BEND-90 25-SB-316L
1.5XD-ISO2037
Bend 90
ISO2851
1.4404
OD/ID=Semibright
25.0
22.6
65
65
37.5
9611310020
9611310020
BEND-90 38-SB-304L
1.5XD-ISO2037
Bend 90
ISO2851
1.4307
OD/ID=Semibright
38.0
35.6
85
85
57.0
9611310021
9611310021
BEND-90 38-SB-316L
1.5XD-ISO2037
Bend 90
ISO2851
1.4404
OD/ID=Semibright
38.0
35.6
85
85
57.0
9611310030
9611310030
BEND-90 51-SB-304L
1.5XD-ISO2037
Bend 90
ISO2851
1.4307
OD/ID=Semibright
51.0
48.6
110
110
76.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청