카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
13MHHM - Clamp rings
Alfa Laval
Installation Material
Clamp rings
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/clamp_rings/clamp_rings_13mhhm.prj},{NB=212197},{IDNR=212197},{SIZEMM=63.5},{SIZEINCH=2 1/2},{DIMMM=81.0},{DIMIN=3.19},{A1=17.0},{A2=104.0},{OD1=86.5},{ID1=81.0},{B1=11.445},{ANG1=40.000},{B2=41.000},{B3=17.167},{B4=15.260},{B5=9.300},{B6=5.722},{B7=16.908},{B8=2.500},{B9=5.249},{B10=15.733},{C1=11.735},{C2=11.100},{PORTSIZE=65mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
SIZEMM
Size - mm
[mm]
SIZEINCH
Size
[인치]
DIMMM
Dim. - mm
[mm]
DIMIN
Dim. inch
[인치]
A1
Width
[mm]
A2
Width
[mm]
OD1
Outer clamp diameter
[mm]
ID1
Inner clamp diameter
[mm]
9613408801
9613408801
12.7/19.0
1/2 - 3/4
28.0
1.10
19.0
48.1
39.0
28.6
212195
212195
25/38
1 - 1 1/2
54.0
2.13
17.0
76.0
59.5
54.0
212196
212196
51
2
67.5
2.66
17.0
90.0
73.0
67.1
212197
212197
63.5
2 1/2
81.0
3.19
17.0
104.0
86.5
81.0
212198
212198
76.1
3
94.5
3.72
17.0
118.0
100.0
94.5
212199
212199
101.6
4
122.6
4.83
18.0
146.0
128.0
122.2
210129
210129
152.4
6
169.9
6.69
25.4
207.0
180.5
169.9
210290
210290
203.2
8
220.7
8.69
25.4
255.0
231.3
220.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청