카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
2LA030,2LA050 - Fluid control valve(Direct-Acting and Normally Closed)
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
2/2 Way Solenoid Valve
2wa_2sa_series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/2_2_way_solenoid/2wa_2sa_series/2la030_series.prj},{NB=2LAH03008A},{MODEL=2WA030-08},{MODEL1=2WA},{CONDITION=H},{PORT=08},{VOLTAGE=A},{TYPE=},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{EPOOL=03008},{A1=70.0},{A2=40.0},{AB=37.0},{B=25.0},{C1=77.5},{C2=67.0},{D=19.5},{E=49.0},{F=42.0},{G=10.0},{K=5.3},{KA=40.0},{P=PT1/4},{PA=9.5},{Q=M5},{QA1=13.5},{QA2=13.5},{PPATH=2wa030/assembies/2wa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Ording code
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
QA
[mm]
2LAH03006A
2LAH03006A
06
70.0
37.0
25.0
77.5
19.5
49.0
42.0
10.0
5.3
40.0
PT1/8
9.5
M5
13.5
2LAH03008A
2LAH03008A
08
70.0
37.0
25.0
77.5
19.5
49.0
42.0
10.0
5.3
40.0
PT1/4
9.5
M5
13.5
2LAH05010A
2LAH05010A
10
83.2
50.0
38.0
90.0
26.0
57.0
49.0
10.0
5.3
48.0
PT3/8
12.5
M5
19.5
2LAH05015A
2LAH05015A
15
83.2
50.0
38.0
90.0
26.0
57.0
49.0
10.0
5.3
48.0
PT1/2
12.5
M5
19.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청