카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
NACQD - Inch series compact cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Imperial products
cylinder
nacq_series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/cylinder/nacq_series/nacqd_asmtab.prj},{NB=NACQD32X5T(0)},{BORE=32},{MODEL=NACQD},{STROKE=5},{MAGNET=},{RODTYPE=},{MOUNTINGTYPE=},{THREADTYPE=T},{POS=0.0},{B=45},{BA=49.5},{D=16},{EB=13.0},{J=9},{JA=5.5},{KK=5.2},{KA=17.0},{KB=34.0},{PA=10.0},{E=5/16-24UNF},{K=1/4-20UNC},{P=NPT1/8},{H=9/16},{FA=0.19},{A1=44.5},{A2=54.5},{AC1=30.5},{AC2=40.5},{AB1=7.0},{AB2=19.5},{EA1=9.0},{EA2=12.0},{EA3=13.0},{PB1=7.5},{E1=7.9375},{K1=6.3500},{P1=10.2870},{H1=14.29},{PPATH=assemblies/nacqd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERINGCODE
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
AC
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
D
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
KK
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
E
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
FA
[인치]
NACQD12X5(0)
NACQD12X5
12
32.2
25.2
3.5
25
0.0
6
6.0
7.5
6
3.5
3.4
11.0
15.5
9.0
5.0
#8-32UNC
#8-32UNC
#10-32UNF
3/16
0.13
NACQD16X5(0)
NACQD16X5
16
33.0
26.0
3.5
29
0.0
8
6.0
7.5
6
3.5
3.4
11.0
20.0
9.5
5.5
#8-32UNC
#8-32UNC
#10-32UNF
1/4
0.13
NACQD20X5(0)
NACQD20X5
20
35.0
26.0
4.5
36
0.0
10
8.0
7.5
9
5.5
5.2
17.0
25.5
9.5
5.5
#10-32UNF
1/4-20UNC
#10-32UNF
5/16
0.13
NACQD25X5(0)
NACQD25X5
25
39.0
29.0
5.0
40
0.0
12
9.5
9.0
9
5.5
5.2
17.0
28.0
11.0
5.5
1/4-28UNF
1/4-20UNC
#10-32UNF
3/8
0.16
NACQD32X5T(0)
NACQD32X5T
32
44.5
30.5
7.0
45
49.5
16
9.0
13.0
9
5.5
5.2
17.0
34.0
10.0
6.5
5/16-24UNF
1/4-20UNC
NPT1/8
9/16
0.19
NACQD40X5T(0)
NACQD40X5T
40
54.0
40.0
7.0
53
57.0
16
11.0
16.0
9
5.5
5.2
17.0
40.0
13.0
8.0
3/8-24UNF
1/4-20UNC
NPT1/8
9/16
0.22
NACQD50X10T(0)
NACQD50X10T
50
56.5
40.5
8.0
64
71.0
20
12.0
20.0
10
6.5
6.6
22.5
50.0
13.5
10.5
1/2-20UNF
5/16-18UNC
NPT1/4
11/16
0.31
NACQD63X10T(0)
NACQD63X10T
63
58.0
42.0
8.0
77
84.0
20
12.0
20.0
14
9.0
8.5
28.5
60.0
16.0
10.5
1/2-20UNF
7/16-14UNC
NPT1/4
11/16
0.31
NACQD80X10T(0)
NACQD80X10T
80
71.0
51.0
10.0
98
104.0
25
14.0
26.0
17
11.0
10.4
35.5
77.0
16.0
14.0
5/8-18UNF
1/2-13UNC
NPT3/8
7/8
0.38
NACQD100X10T(0)
NACQD100X10T
100
84.5
60.5
12.0
117
123.5
32
27.5
29.0
17
11.0
10.4
35.5
94.0
21.0
17.5
3/4-16UNF
1/2-13UNC
NPT3/8
1-1/16
0.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청