카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
NACQ NASQ NATQ - Inch series compact cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Imperial products
cylinder
nacq_series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/cylinder/nacq_series/nacq_nasq_natq_asmtab.prj},{NB=NACQ32X5T(0)},{BORE=32},{MODEL=NACQ},{STROKE=5},{MAGNET=},{RODTYPE=},{MOUNTINGTYPE=},{THREADTYPE=T},{POS=0.0},{B=45},{BA=49.5},{D=16},{EB=13.0},{J=9},{JA=5.5},{KK=5.2},{KA=17.0},{E=5/16-24UNF},{K=1/4-20UNC},{P=NPT1/8},{H=9/16},{FA=0.19},{KB=34.0},{A1=30.0},{A2=40.0},{A3=40.0},{A4=35.0},{A5=45.0},{AC1=23.0},{AC2=33.0},{AC3=33.0},{AC4=28.0},{AC5=38.0},{AB1=7.0},{AB2=19.5},{EA1=13.0},{EA2=12.0},{PA1=10.5},{PB1=7.5},{E1=0.3125},{K1=6.3500},{P1=10.2870},{H1=14.29},{PPATH=assemblies/nacq_nasq_natq_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERINGCODE
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
AC
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
D
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
KK
[mm]
KA
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
E
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
FA
[인치]
KB
[mm]
NACQ12X5(0)
NACQ12X5
12
20.5
17.0
3.5
25
0.0
6
6.0
7.5
6
3.5
3.4
11.0
7.5
5.0
#8-32UNC
#8-32UNC
#10-32UNF
3/16
0.13
15.5
NACQ16X5(0)
NACQ16X5
16
22.0
18.5
3.5
29
0.0
8
6.0
7.5
6
3.5
3.4
11.0
8.0
5.5
#8-32UNC
#8-32UNC
#10-32UNF
1/4
0.13
20.0
NACQ20X5(0)
NACQ20X5
20
24.0
19.5
4.5
36
0.0
10
8.0
7.5
9
5.5
5.2
17.0
9.0
5.5
#10-32UNF
1/4-20UNC
#10-32UNF
5/16
0.13
25.5
NACQ25X5(0)
NACQ25X5
25
27.5
22.5
5.0
40
0.0
12
10.0
9.0
9
5.5
5.2
17.0
11.0
5.5
1/4-28UNF
1/4-20UNC
#10-32UNF
3/8
0.16
28.0
NACQ32X5T(0)
NACQ32X5T
32
30.0
23.0
7.0
45
49.5
16
13.0
13.0
9
5.5
5.2
17.0
7.5
6.5
5/16-24UNF
1/4-20UNC
NPT1/8
9/16
0.19
34.0
NACQ40X5T(0)
NACQ40X5T
40
36.5
29.5
7.0
53
57.0
16
15.0
16.0
9
5.5
5.2
17.0
11.0
8.0
3/8-24UNF
1/4-20UNC
NPT1/8
9/16
0.22
40.0
NACQ50X10T(0)
NACQ50X10T
50
38.5
30.5
8.0
64
71.0
20
18.0
20.0
10
6.5
6.6
22.5
10.5
10.5
1/2-20UNF
5/16-18UNC
NPT1/4
11/16
0.31
50.0
NACQ63X10T(0)
NACQ63X10T
63
44.0
36.0
8.0
77
84.0
20
18.0
20.0
14
9.0
8.5
28.5
15.0
10.5
1/2-20UNF
7/16-14UNC
NPT1/4
11/16
0.31
60.0
NACQ80X10T(0)
NACQ80X10T
80
53.5
43.5
10.0
98
104.0
25
20.0
26.0
17
11.0
10.4
35.5
16.0
14.0
5/8-18UNF
1/2-13UNC
NPT3/8
7/8
0.38
77.0
NACQ100X10T(0)
NACQ100X10T
100
65.0
53.0
12.0
117
123.5
32
26.0
29.0
17
11.0
10.4
35.5
20.0
17.5
3/4-16UNF
1/2-13UNC
NPT3/8
1-1/16
0.42
94.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청