카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
GAFR - F.R.L Combination
AirTAC
Pneumatic equipment
F.R.L Combination
GA Series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/f_r_l_combination/ga_series/gafr_series.prj},{NB=GAFR30008S},{SERIES=300},{BM=},{PS=08},{DT=},{ST=S},{ACCE=},{GT=},{FC=},{TT=},{NR=},{A=62.5},{AB=53},{AC=38},{B=82.5},{BA=41},{BC=41.5},{C=247.0},{D=M40X1.5},{FD=40},{K=6.5},{KA=40},{KB=8.0},{KC=52.5},{PA=158.0},{Q=G1/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDER
[mm]
SERIES
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BC
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
Q
[mm]
GAFR20006S
GAFR20006S
200
52.5
55
31
69.0
30
39.0
192.5
M33X1.5
5.4
34
15.4
52.0
1/8"
120.0
M5X0.8
GAFR30008S
GAFR30008S
300
62.5
53
38
82.5
41
41.5
247.0
M40X1.5
6.5
40
8.0
52.5
1/4"
158.0
G1/4
GAFR40010S
GAFR40010S
400
80.0
72
52
99.0
50
49.0
285.5
M55X2.0
8.5
55
11.0
57.0
3/8"
177.5
G1/4
GAFR50020S
GAFR50020S
500
82.0
72
52
100.0
50
50.0
299.5
M55X2.0
8.5
55
11.0
57.0
3/4"
191.5
G1/4
GAFR600C20S
GAFR600C20S
600
100.0
90
59
128.0
70
58.0
336.5
M62X1.5
11.0
66
13.0
76.0
3/4"
205.0
G1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청