카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TMI TMIC Series - With guide cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Mini Cylinder
TMI、TMIC Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stainless_stell_circularity_barrel/tmi_tmic_series/tmi_tmic_asmtab.prj},{NB=TMICM16X25S(0)},{MODEL=TMIC},{TYPE=M},{BS=16},{STROKE=25},{MAGNET=S},{TT=},{POS=0},{A=106.5},{AB=38},{AC=99},{AD=10},{AE=60},{AF=1},{B=68},{BA=65},{C=30},{CA=28},{G=47.0},{H=9},{J=9},{JA=5.5},{JB=32},{JC=16},{K=5.5},{L=M5X0.8},{LA=57},{M=9.0},{MA=4.0},{MB=23},{MC=44.5},{N=5.5},{P=M5X0.8},{R=M5X0.8},{RA=12},{RB=23},{RC=48},{RD=40.0},{PPATH=assemblies/tmi_tmic_asmtpl.prj},{FZT=3.125},{FJL=10.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
RA
[mm]
RB
[mm]
RC
[mm]
RD
[mm]
FZT
[mm]
FJL
[mm]
TMIM12X25S(0)
TMIM12X25S
12
100.5
38
99
10
60
1
68
65
30
28
10
47.0
9
9
5.5
32
16
5.5
M5X0.8
57
9.0
4.0
23
44.5
5.5
M5X0.8
M5X0.8
12
23
48
40.0
3.125
10.0
TMICM16X25S(0)
TMICM16X25S
16
106.5
38
99
10
60
1
68
65
30
28
10
47.0
9
9
5.5
32
16
5.5
M5X0.8
57
9.0
4.0
23
44.5
5.5
M5X0.8
M5X0.8
12
23
48
40.0
3.125
10.0
TMICM20X25S(0)
TMICM20X25S
20
124.0
15
124
12
108
1
87
82
38
32
12
61.5
13
9
5.5
40
20
5.5
M5X0.8
68
10.5
6.5
38
56.5
6.5
1/8"
M6X1.0
12
28
50
32.5
3.750
15.0
TMICM25X25S(0)
TMICM25X25S
25
125.5
15
124
12
108
1
87
82
38
32
16
61.5
13
9
5.5
40
20
5.5
M5X0.8
68
10.5
6.5
38
56.5
6.5
1/8"
M6X1.0
12
28
50
32.5
3.750
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청