카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
RMT - Rodless magnetic cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
magnetic coupled rodless cylinder
RMT Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/magnetic_coupled_rodless_cylinder/rmt_series/rmt_cylinder.prj},{NB=RMT20X50(0)+()},{BS=20},{ST=50},{MAGNET=},{BT=},{TT=},{BP=0},{SW=},{SWN=},{A=124},{AD=25.5},{AE=25.5},{AF=70},{B=90},{BC=87},{C=46},{CA=45},{D=22.8},{J=9.5},{JA=5.0},{JB=90},{JC=38},{JD=8.5},{JE=8.5},{K=M6X1.0},{KB=40},{KC=70.0},{L=M6X1.0},{LD=5.5},{P=1/8\"},{R=16},{RB=63},{S=22.5},{T=10.0},{GP=63},{JK1=6},{JK2=9.5},{MM1=6},{MM2=10},{P1=9.728},{PPATH=rmt_assembly/rmt.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BC
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
JD
[mm]
JE
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KB
[mm]
KC
[mm]
L
[mm]
LD
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
[mm]
RB
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
RMT16X50(0)+()
RMT16X50
16
107
22.5
22.5
60
75
72
40
39
18.0
9.5
5.0
75
30
6.5
6.5
M5X0.8
30
50.0
M6X1.0
5.5
M5X0.8
12
52
18.5
13.5
RMT20X50(0)+()
RMT20X50
20
124
25.5
25.5
70
90
87
46
45
22.8
9.5
5.0
90
38
8.5
8.5
M6X1.0
40
70.0
M6X1.0
5.5
1/8"
16
63
22.5
10.0
RMT25X50(0)+()
RMT25X50
25
124
25.5
25.5
70
100
97
54
53
27.8
11.0
6.5
90
42
8.5
8.5
M6X1.0
40
70.0
M8X1.25
7.0
1/8"
16
70
40.5
15.0
RMT32X50(0)+()
RMT32X50
32
148
28.5
28.5
85
122
119
66
64
35.0
14.0
8.0
110
50
9.5
9.5
M8X1.25
40
75.0
M10X1.5
8.5
1/8"
20
86
57.5
16.0
RMT40X50(0)+()
RMT40X50
40
170
35.5
35.5
95
145
142
76
74
43.0
14.0
8.0
120
64
10.5
10.5
M8X1.25
65
105.0
M10X1.5
8.5
1/4"
25
105
50.5
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RMH - Rodless magnetic cylinder
AirTAC
19.07.2022
RMTL - Rodless magnetic cylinder
AirTAC
21.07.2022
RMS - Rodless magnetic cylinder
AirTAC
21.07.2022
TCL TCM - Tri-Rod and Rotary Cylinder
AirTAC
17.01.2024
HLQ series - slide table cylinder
AirTAC
21.07.2022
TN - Twin-Rod Cylinder
AirTAC
17.01.2024
SC SCD SCJ - Standard Cylinder
AirTAC
21.07.2022
TR - Twin-Rod Cylinder
AirTAC
17.01.2024
MA MAC MSA MTA - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
21.07.2022
HRQ - Rotary cylinder
AirTAC
21.07.2022
HLS series - slide table cylinder
AirTAC
21.07.2022
MI MSI MTI MIC - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
21.07.2022
ACQ ASQ ATQ - Compact Cylinder
AirTAC
21.07.2022
ACA ACJ - Shock absorber
AirTAC
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청