카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
RMS - Rodless magnetic cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
magnetic coupled rodless cylinder
RMS Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/magnetic_coupled_rodless_cylinder/rms_series/rms_series.prj},{NB=RMS20X50(0)},{TYPE=RMS},{MT=},{BS=20},{ST=50},{FT=},{TT=},{POS=0},{B=40},{H=25},{P=1/8\"},{R=29.0},{O1=10},{FFT=3},{PPATH=rms_assembly/rms.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
KD
[mm]
P
Port size
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
R
[mm]
RMS10X50(0)
RMS10X50
10
91
73
9.5
48
25
M10x1.0
9
14
4
15
0
0.0
M3x0.5
4.0
30
16
21.5
M5x0.8
5.0
17.0
RMS16X50(0)
RMS16X50
16
103
83
10.0
57
35
M10x1.0
10
14
4
20
0
0.0
M4x0.7
5.0
35
19
24.0
M5x0.8
5.5
22.0
RMS20X50(0)
RMS20X50
20
132
106
15.0
66
40
M20x1.5
13
26
8
25
0
0.0
M4x0.7
5.5
50
25
28.0
1/8"
7.5
29.0
RMS25X50(0)
RMS25X50
25
137
111
15.0
70
46
M26x1.5
13
32
8
30
0
0.0
M5x0.8
7.5
50
30
30.5
1/8"
7.5
33.5
RMS32X50(0)
RMS32X50
32
156
124
16.0
80
60
M26x1.5
16
32
8
36
0
0.0
M6x1.0
8.0
50
40
37.0
1/8"
8.0
39.5
RMS40X50(0)
RMS40X50
40
182
150
22.0
92
70
M32x2.0
16
41
10
46
0
0.0
M6x1.0
9.0
60
40
45.0
1/4"
11.0
49.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청