카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
Y - Y Joint
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Cylinder Accessory
Cylinder Joint
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/cylinder_accessory/cylinder_joint/y_joint.prj},{NB=F-ACQ50Y},{MODEL=F-ACQ50Y},{T=Q2},{INFO=PDF Catalogues},{A=56.00},{B=40},{C=20.0},{D=8.0},{E=50.4},{F=44.0},{G=22.4},{H=0.0},{I=14.0},{J=M18x1.5},{JM=18},{JP=1.500},{K=28.0},{L=28},{M=0.000},{N=0},{A1=0.00},{R=16},{Z1=24},{MSMNO=F-ACQ50Y}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
A1
[mm]
F-PB6Y
F-PB6Y
15.50
12
7.0
5.0
9.0
6.0
3.0
6.0
3.0
M3x0.5
6.0
6
0.000
0
16.00
F-PB10Y
F-PB10Y
28.00
21
10.8
8.0
15.5
12.0
3.2
8.0
3.3
M4x0.7
12.0
10
0.000
0
28.50
F-PB12Y
F-PB12Y
28.00
21
10.8
8.0
15.5
12.0
6.5
12.0
5.0
M5x0.8
12.0
10
0.000
0
28.50
F-MF20Y
F-MF20Y
46.00
36
16.0
13.5
24.0
17.5
9.0
12.0
9.0
M8x1.25
17.5
20
18.000
20
48.00
F-MF25Y
F-MF25Y
48.00
38
18.0
15.0
24.0
17.5
9.0
12.0
9.0
M10x1.25
17.5
20
18.000
22
50.00
F-MF40Y
F-MF40Y
68.00
55
22.0
20.5
44.0
38.0
16.0
0.0
12.0
M14x1.5
26.0
23
0.000
30
0.00
F-MA16Y
F-MA16Y
28.00
21
12.5
12.5
17.2
0.0
6.0
6.5
5.0
M6x1
0.0
12
0.000
0
28.73
F-MA20Y
F-MA20Y
42.00
32
16.0
10.0
21.0
16.0
8.0
13.0
8.0
M8x1.25
16.0
14
0.000
0
42.64
F-MA25Y
F-MA25Y
52.00
40
20.0
12.0
25.0
19.0
10.0
18.0
10.0
M10x1.25
19.0
18
0.000
0
52.72
F-MA40Y
F-MA40Y
57.00
45
25.0
15.0
32.0
25.4
14.0
28.0
10.0
M12x1.25
25.4
23
0.000
0
57.89
F-MAC50Y
F-MAC50Y
51.00
40
21.0
17.0
34.6
27.8
14.2
0.0
10.0
M14x1.5
22.0
22
0.000
0
0.00
F-ACQ12Y
F-ACQ12Y
21.76
16
6.0
3.0
14.6
10.0
5.3
15.0
5.0
M5x0.8
10.0
9
0.000
0
22.00
F-ACQ16Y
F-ACQ16Y
27.63
21
11.0
8.0
16.6
12.0
6.6
15.0
5.0
M6x1
12.0
11
0.000
0
28.00
F-ACQ20Y
F-ACQ20Y
33.52
25
8.5
5.5
21.0
16.0
8.3
18.0
8.0
M8x1.25
16.0
15
0.000
0
34.00
F-ACQ25Y
F-ACQ25Y
40.33
30
10.5
7.5
26.4
20.0
10.3
20.0
10.0
M10x1.25
20.0
19
0.000
0
41.00
F-ACQ32Y
F-ACQ32Y
42.00
30
16.0
6.0
42.4
36.0
18.4
0.0
10.0
M14x1.5
22.0
22
0.000
0
0.00
F-ACQ50Y
F-ACQ50Y
56.00
40
20.0
8.0
50.4
44.0
22.4
0.0
14.0
M18x1.5
28.0
28
0.000
0
0.00
F-ACQ80Y
F-ACQ80Y
71.00
50
23.0
8.0
63.6
56.0
28.4
0.0
18.0
M22x1.5
38.0
38
0.000
0
0.00
F-ACQ100Y
F-ACQ100Y
79.00
55
24.0
11.0
72.6
64.0
32.4
0.0
22.0
M26x1.5
44.0
44
0.000
0
0.00
F-M3X050Y
F-M3X050Y
15.50
12
7.0
4.0
9.0
6.0
3.0
5.5
3.0
M3x0.5
6.0
6
0.000
0
15.85
F-M4X070Y
F-M4X070Y
22.00
16
8.0
5.0
11.5
8.0
4.0
6.5
4.0
M4x0.7
8.0
7
0.000
0
22.32
F-M5X080Y
F-M5X080Y
28.00
21
10.8
6.0
15.5
12.0
6.5
9.0
5.0
M5x0.8
12.0
10
0.000
0
28.50
F-M6X100Y
F-M6X100Y
32.00
24
12.0
8.0
16.0
12.0
6.0
9.5
6.0
M6x1
12.0
10
0.000
0
32.49
F-M8X125Y
F-M8X125Y
42.00
32
16.0
10.0
21.0
16.0
8.0
13.0
8.0
M8x1.25
16.0
14
0.000
0
42.64
F-M10X125Y
F-M10X125Y
52.00
40
20.0
12.0
25.0
19.0
10.0
18.0
10.0
M10x1.25
19.0
18
0.000
0
52.72
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청